Terra DC wallbox

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render

Terra DC wallbox

Kompaktní 24kW rychlonabíjecí DC stanice, určená pro kanceláře, nákupní centra nebo dealerství. Ideální do míst, kde vozidlo parkuje více než 1 h

Nástěnný DC wallbox využívá služby ABB AbilityTM Connected Services a díky nim umožňuje autorizaci, platby, monitoring, vzdálenou diagnostiku a opravy, stejně jako aktualizace software. 

Provoz nástěnného wallboxu je velmi jednoduchý díky 7" plnobarevné dotykové obrazovce s vynikající čitelností za denního světla. Pomocí obrazovky lze zahájit a ukončit nabíjení, zobrazit nápovědu, zvolit jazyk nebo zadat PIN kód.
 

Hlavní vlastnosti

  • Výstupní proud 60 A
  • ·vhodný pro budoucí použití díky rozsahu výstupních napětí DC proudu od 150 do 920 VDC
  • Jeden nebo dva konektory: CCS a CHAdeMO
  • 7" plnobarevná dotyková obrazovka s výbornou čitelností za denního světla
  • Konektivita i pro budoucnost:
    • OCPP
    • Možnost vzdálených služeb
  • Robustní provedení odolné proti klimatickým vlivům 

Ke stažení

Select region / language