Med ABB's Terra AC-lader får du fleksibel opladning

Med ABB's Terra AC-lader får du fleksibel opladning

getpreview3

ABB tilbyder smarte og kompakte AC-ladere til sikker opladning af elbiler

Terra AC-ladere fra ABB har indbygget kommunikation, forbrugsmåler, indbygget beskyttelse og belastningsstyring. Med den tilhørende app kan du kan nemt tænde og slukke, aflæse energiforbrug og foretage indstillinger for belastningsstyring og opdatere software.

Terra AC-ladere kan installeres som stand-alone eller fungere sammen i en gruppe med flere. Et oplagt valg til privatboliger, boligforeninger, virksomheder, hoteller, konferencecentre og parkeringshuse.

Click to watch video

Mange muligheder med Terra oplader

Billede muligheder for Terra

Hjemme
Villaer, parcelhuse, bolig- og ejerforeninger


På arbejde
Kontorer og virksomheder


Offentlige steder
Hoteller, konferencecentre, sportshaller og indkøbscentre


Ved parkering
På gader og veje, i p-huse og på parkeringspladser

Med en Tera oplader for du:

Du får

  • Mobilapp
  • Indbyggeet kommunikation
  • Belastningsstyring
  • Forbrugsmåler
  • Indbygget beskyttelse, inkl. DC-lækstrømme <6mA

Muligheder

  • MID/Display
  • RFID-læser
  • 4G
  • Kabel eller Type 2 udtag
  • Ydelse 3,7 – 22 kW

Fordele

  • Brugervenlig med app
  • Kompakt udformning
  • Til inden- og udendørs opsætning
  • Integreret belastningsstyring
  • Indbygget beskyttelse, inkl. DC-lækstrømme <6mA (kræver ikke type B-fejlstrømsrelæ)

Fremtidssikker fleksibilitet

  • Integreret forbrugsmåler ­– giver mulighed for individuel afregning
  • Fremtidsklar med enkel software-opdatering via brugerappen
  • Nem godkendelse via enten RFID eller appen giver fleksibilitet til applikationer til offentlig anvendelse
  • Kan integreres problemfrit med ABB’s bygningsautomation

Høj kvalitet

  • Bred vifte af tilslutningsmuligheder, herunder 4G, wi-fi, Bluetooth og Ethernet
  • Pladsbesparende design muliggør problemfri installation på væg eller sokkel, der kan rumme to opladere back-to-back
  • Konfiguration via app eller ABB-webportal
  • Med flere tilgængelige stik kan Terra AC-lader anvendes til de fleste elbiler
  • Støvtæt og vandafvisende i tilfælde af barske vejrforhold, hvilket forbedrer drift og produktlevetid
Terra 390x210

Sikkerhed og beskyttelse

  • Evalueret og testet af uafhængig tredjepart for at opfylde de højeste standarder
  • Belastningsstyring tillader maksimal ladestyrke uden uønskede trip
  • Integreret jordfejls- og overspændingsbeskyttelse beskytter både bruger og bil, og eliminerer behovet for et type B-fejlstrømsrelæ

Tilslutning

  • Type 2-kabel, type 2-udtag
  • Kræver ikke yderligere beslag, kablet kan vikles rundt om laderen

Design

  • IEC-varianter:
    • 1-faset op til 7,4 kW / 32 A
    • 3-faset op til 22 kW / 32 A
  • NEMA 4 og 4X kapsling
  • Alle varianter IP54, IK10

Terra AC oplader

Video instruktioner

Instruktioner

Our offering

Select region / language