Terra 360

Kompakt, leistungsstark und skalierbar



Terra 360: leistungsstark, flexibel, benutzerfreundlich und barrierefrei.
Ihr Partner unter den All-in-One-Ladegeräten.



Vorteile

value-prop1
Leistungsstark

Mit einer Leistung von bis zu 360 kW ist eine vollständige Aufladung in weniger als 15 Minuten möglich.

Untitled-1
Flexibel einsetzbar

Die Terra 360 eignet sich für den Einsatz etwa an Tankstellen oder im Einzelhandel.

value-prop-3
Optimiertes Benutzererlebnis

Das Design ist ergonomisch und modern und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche.






Vorteile auf einen Blick

Unschlagbare Leistung

  • 360 kW Leistung
  • Zusätzliche 100 km Reichweite in weniger als 3 Minuten

Volle Flexibilität

  • Kompaktes Design für kleine Stellflächen
  • Drive-Through oder frontales Parken
  • CCS-, CHAdeMO- und AC-Ladestandards werden unterstützt
  • Anpassbares Design


GIF

Kunden- und benutzerorientiert

  • LED-Beleuchtung zur Chargerverfügbarkeit und des Ladestatus
  • Einfache Marken- und Farbanpassung
  • Bildschirm für individuell anpassbare Inhalte (z. B. Kundeninformationen, Werbeaktionen etc.)
  • Intuitive Benutzeroberfläche

 

Leicht zugänglich

  • 5 Meter Kabelreichweite
  • Benutzerfreundliches Kabeleinzugssystem
  • Leicht zugänglich und rollstuhlgerecht
  • Plug&Charge-Funktion



Dokumente




Weitere Informationen




Select region / language