Terra AC Wallbox

Kompaktes Gesamtpaket

Ob zu Hause, bei der Arbeit, im Einzelhandel, in Tiefgaragen oder im Gastgewerbe: Die Terra AC Wallbox ist eine sichere und zuverlässige Ladelösung, die sich für jeden Anwendungsfall eignet. 
 
Über Modbus und OCPP lässt sich die Wallbox in ein Energiemanagementsystem integrieren. Auch eine Anbindung der Terra AC Wallbox an ein Smart Home oder eine Photovoltaik-Anlage ist möglich. 
>> Die Terra AC Wallbox ist unter den Top 3 beim ADAC Test 2022. 
Erfahren Sie hier mehr.


9PAA00000043601_400x400


Funktion
Anwendungsfälle
Dokumente

Lastmanagement

  • Eingebauter Energiezähler (Eichrecht-Zertifizierung optional)
  • Vorbereitet für die Anbindung eines kompatiblen Energiezählers für dynamisches Lastmanagement
  • Bereit für die Integration in intelligente Gebäude-Energiesysteme

Eingebaute Schutzeinrichtungen

  • Überstrom
    Die Ladestation beendet den Ladevorgang, wenn das Fahrzeug größere Ströme als zulässig bezieht.
  • Über- und Unterspannung
    Die Ladestation beendet den Ladevorgang, wenn eine zu hohe/zu niedrige Eingangsspannung detektiert wird
  • Integrierte DC-Fehlerstromerkennung
  • Überspannungsschutz Kategorie III 

Anschlüsse

untitled880660eec1f463c09537ff0000433538

Eckdaten

  • CE-Varianten
    - Einphasig bis zu 7,4 kW / 32 A
    - Dreiphasig bis zu 22 kW / 32 A
  • Alle Varianten: IP54, IK10

Konnektivität

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • WLAN
    - optional: 4G
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP/IP (eichrechtskonforme Varianten)
  • OCPP 1.6
  • Authentifizierung über App oder RFID
  • Potenzialfreier Eingangs- und Ausgangskontakt

Smarte Funktionen

  • TerraConfig App zur Inbetriebnahme
  • TerraConfig Webportal zur Vorbereitung von OCPP-Konfigurationen
  • ChargerSync App & Webportal zur Bedienung und Verwaltung

Anwendungsfälle

terra-ac-wandladestation-anwendungsfaelle
Zuhause
Von Privathäusern über Mehrfamilienhäuser bis hin zu ganzen Siedlungen

Bei der Arbeit
Von kleinen Büros über große Büroflächen bis hin zu Gewerbeparks- und komplexen

Gewerbeflächen
Von Hotels über Sporteinrichtungen bis hin zu Einkaufszentren
Beim Parken
Auf der Straße oder auf dem Parkplatz
Hinweis: Sollten Sie keine Dokumente angezeigt bekommen, gehen Sie  bitte auf erweiterte Suche und wählen Sie Ihre präferierte Sprache aus.
Loading documents


Seit mehr als einem Jahrhundert ist ABB ein Pionier in Sachen Elektrifizierung und Mobilität

 

ABB hat eine 130-jährige Tradition als führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien und ein weltweit führendes AC- und DC-Ladeportfolio - für sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität. 


TerraAC_1203x464


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language