Terra DC Wandladestation

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render




Terra DC Wandladestation

Visual Intelligent design-car

Intelligentes Design: kompakt, bequem, vernetzt

 

Die Terra DC Wandladestation ist eine intelligente Investition in die E-Mobilität. Gemeinsam mit führenden Herstellern von Elektrofahrzeugen entwickelt, bietet die DC Wandladestation eine schnelle Aufladung in einem kompakten Gehäuse.

 



Zukunftssicher: ROI maximiert

 

Vollständig kompatibel mit aktuellen und zukünftigen Elektrofahrzeugen, maximiert die Terra DC Wandladestation die Einnahmemöglichkeiten für den Betreiber, mit einer integrierten Verbindung zur ABB Ability-Plattform, die zuverlässige Zahlungen und Vermögensverwaltung gewährleistet.

 

Visual Future proof-bus


Visual Safety-car

Sicherheit: eingebauter Schutz

 

Sicherheit ist sowohl ein Kernprinzip der ABB als auch der Terra DC Wandladestation. Entwickelt von ABB, um die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen, die in unabhängigen Zertifizierungstests weltweit nachgewiesen wurden: Die ABB Terra DC Wandladestation ist sicher und zuverlässig, auch für den Einsatz in Wohngebieten.



 

 

 

 

Die Terra DC Wandladestation ist eine zukunftssichere Investition, die aktuelle und zukünftige EVs mit Hochspannungsladung unterstützt. Sie ist für eine Vielzahl von Anwendungsfällen einsetzbar und benötigt dank ihrem kompakten Gehäuse nur wenig Platz.

use cases


Wohnungsbau
Mehrfamilienhäuser, Wohngemeinschaften

Bürogebäude
Kleine und große Büros,

Gewerbeparks und -komplexe

Gewerbegebiete / Geschäftshäuser
Hotels und Sporteinrichtungen des Gastgewerbes, Einkaufszentren, kommerzielle Flotten, öffentlicher oder privater Campus, Parkhäuser, Autohäuser, Rennstrecken
Öffentlicher Raum
Busdepots, Versorgungsunternehmen, sensible Netzanwendungen


Entdecken Sie die technischen Besonderheiten der Terra DC Wandladestation

Lastmanagement

  • Intelligente Aufladung über OCPP
  • Vorbereitet für die Integration externer Energiezähler für dynamisches Lastmanagement
  • Bereit für die Integration in ein fortschrittliches Energiemanagementsystem für intelligente Gebäude 

Eingebaute Sicherheit

  • Überstrom
  • Überspannung und Unterspannung
  • Erdschluss
  • Überspannungsschutz
  • PE (Schutzerde) kontinuierliche Überwachung
  • Fehlerstromüberwachung
Terra_DC_wallbox_

Anschluss

  • CE-Varianten:
    – Ein Augang: CCS2 oder CHAdeMO
    – Zwei Ausgänge: CCS2+ CHAdeMO

Intelligentes Design

  • CE-Varianten:
    – 0- 22,5 kW, 24 kW (Spitze) / 60A 
    – Dreiphasig bis zu 22 kW / 32 A

Konnektivität

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID


Highlights



Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language