Tαχυφορτιστές Terra DC

abb_terra_184_keyvisual_render_dpi

 

Οι νέοι ταχυφορτιστές Terra σχεδιάστηκαν για φόρτιση κάθε τύπου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων αυτών της νέας γενιάς. Οι μικρές διαστάσεις τούς καθιστούν ιδανική λύση για τις πόλεις, ενώ η αρθρωτή κατασκευή επιτρέπει φορτίσεις μέχρι τα 180 kW και σε 3 φορτιστές ταυτόχρονα.

Η οικογένεια περιλαμβάνει τους τύπους Terra 24 έως Terra 184, όπως και τον Terra 54, τον καλύτερο σε πωλήσεις φορτιστή 50 kW DC στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική.

Πλεονεκτήματα

     ABB_picto_48x48_14_measurement_0520

Μικρό αποτύπωμα

  • Μικρό αποτύπωμα (μίας καμπίνας), ιδανικό για εγκατάσταση σε αστικά περιβάλλοντα με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο
  • Χωρίς απαιτήσεις για επιπλέον καμπίνες, μειώνει ουσιαστικά το κόστος για εγκαταστάσεις υψηλές απαιτήσεις ισχύος
                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Μέγιστη απόδοση

  • Υποστηρίζει όλα τα γνωστά πρωτόκολλα της αγοράς, καθώς και όλα τα μεγέθη μπαταριών
  • Μπορεί να φορτίσει 3 οχήματα ταυτοχρόνως (2 σε ταχεία φόρτιση και 1 σε αργή AC φόρτιση)
  • Επιλογή διαφόρων παραμετροποιήσεων, όπως έκδοση με υποδοχή πιστωτικής κάρτας, σύστημα διαχείρισης καλωδίου, οθόνη και καμπίνα με το εμπορικό σας σήμα
           webimage-

Φορτιστές νέας γενιάς

  • Με τάση φόρτισης τα 920 V DC είναι κατάλληλοι για φόρτισης αυτοκινήτων νέας γενιάς
  • Εύκολη αναβάθμιση για αυξημένες μελλοντικές απαιτήσεις μέχρι και τα 180 kW

 

Γρήγορη φόρτιση πάνω από 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Φόρτιση μέσα στην πόλη

 

Οι φορτιστές Terra μπορούν και προσφέρουν γρήγορη επαναφόρτιση μέσα στην πόλη, εξασφαλίζοντας αυτονομία 100 χιλιόμετρα σε 25 λεπτά με τον Terra 54, ή 15 λεπτά με τον Terra 94

 

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Εμπορικά καταστήματα/κέντρα

 

Οι φορτιστές Terra 124 μπορούν να φορτίσουν 2 οχήματα ταυτόχρονα, όσο οι ιδιοκτήτες κάνουν τα ψώνια τους, ενώ μπορεί να φορτιστεί και τρίτο όχημα με AC φόρτιση

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Σταθμοί ταχείας φόρτισης

 

Η πιο προηγμένη έκδοση της σειράς Terra προσφέρει ταχεία φόρτιση με 100 χιλ. αυτονομία σε μόλις 8 λεπτά* ή φόρτιση 2 οχημάτων ταυτόχρονα

 

* ο πραγματικός χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το μοντέλο του ηλεκτρικού οχήματος

 

Τι προσφέρουμε

Loading documents
Select region / language