Cargadores rápidos para carreteras y trayectos

ABB admite todos los estándares de carga abiertos existentes, lo que le permite ofrecer servicios de carga a una amplia variedad de vehículos eléctricos. Los productos para carretera y trayectos permiten cargar un vehículo eléctrico en 15–30 minutos. Todos los cargadores pueden combinarse con sistemas completos de autorización de usuario, pago y conectividad de red.

El conductor puede confiar en su cargador ABB. Los cargadores rápidos de CC de 50 kW se han diseñado para un tiempo de funcionamiento máximo.

Nuestros productos

Mostrar la oferta para:
Select region / language

ENLACES MÁS VISITADOS