Suurteholataus

Pikalataus nopeutui seuraavalle tasolle. Suurteholataus seuraavan sukupolven sähköautoille.

Markkinoille on tulossa useita sähköautoja, joissa on aiempaa isommat käyttövoima-akut ja pidempi toimintasäde. Infrastruktuurin tarve kasvaa. Tarvitaan enemmän nopeita latauspisteitä, jotka vastaavat suurempaan tehontarpeeseen. ABB:llä on jo nyt ratkaisuja, joiden ansiosta tämä tulevaisuus on mahdollinen.

Tärkeimmät hyödyt:

  • Sopii nykyisille ja seuraavan sukupolven sähköautoille
  • Pystyy lataamaan sekä 500 V:n että 900 V:n autot täydellä teholla
  • Ainutlaatuinen dynaaminen DC-tehonjakotekniikka takaa tehokkaimman tavan ladata useita uuden sukupolvensähköautoja optimoiden samalla käytettävissä olevan sähköliityntätehon.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • 375 A:n lähdöllä yksi tehomoduuli voi ladata 500 V:n autoa jatkuvalla 150 kW:n teholla
  • Tukee CCS (500 A nestejäähdytteiset kaapelit) - ja CHAdeMO (200 A) -tyypin ajoneuvoja
  • Modulaarinen järjestelmä, lataustehot 150, 350 ja450 kW

Tuotteet ja dokumentit

Tuotevalintatyökalu
Ladattavat tiedostot
Loading documents
Select region / language