Terra AC MID latausasema

IEC-standardien mukainen

The Terra AC MID hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras latauslaite. Se tarjoaa maailman johtavan latauslaitevalmistajan odotetun erinomaisen laadun kustannustehokkaassa paketissa.

 

Edut

  • Tilaa säästävä ja helposti asennettava muotoilu
  • Älykkäät toiminnot optimoitua latausta varten
  • Etäpäivitettävä ohjelmisto
  • Laaja valikoima liitäntämahdollisuuksia
  • Sisäänrakennettu energiamittari kuormanhallintaant

Ominaisuudet

  • IEC-standardien ja MID-sertifioinnin mukainen
  • Kolmivaiheinen lataus,11–22 kW / 32 A
  • Suojausluokat IP55, IK10
  • Type 2 -liitin, pistorasia sulkimella
  • Ylikuormitus-, yli- ja alijännite-, maavuoto- ja ylijännitesuojaukset integroituina
Terra AC IEC MID

Ajankohtaista

Tuotetiedot

Loading documents
Select region / language