Toujours informé

L’interface en temps réel apporte des informations d’état utiles et actualisées sur l’utilisation d’une station de recharge.

Elle indique l’état actuel par station de recharge, par type de connecteur ou même par groupe de stations de recharge. La fin prévisible d’une opération de chargement est indiquée afin que les utilisateurs suivants sachent quand une station de recharge se libérera. Les données de l’interface complètent les informations des autres services, qui ne proposent en général aucune information en temps réel sur le chargement. L’interface en temps réel convient particulièrement aux services d’informations (POI Publisher) et aux clients ou administrations souhaitant visualiser l’utilisation des stations de recharge sur leur page Internet ou leur application mobile.

Informations supplémentaires