Stations de recharge occasionnelle pour bus électriques

Pantograph-Up

Les stations de recharge occasionnelle ABB offrent des capacités de chargement élevées avec un raccordement automatique par le toit. Avec des durées de recharge typiques de 3 à 6 minutes, ce système s’intègre aisément aux processus existants par l’installation de chargeurs au niveau des arrêts et des terminaux.

Caractéristiques:

  • Les véhicules sont rechargés en 3 à 6 minutes
  • Conception modulaire avec une puissance de charge de 150, 300, 450 et 600 kW
  • Intégration facile aux lignes de bus existantes 
  • Le pantographe est disponible en double (= sur le toit de chaque véhicule)
  • Conception mince du mât de charge
  • Combinaison avec le chargement du CCS2 dans le dépôt ou le garage
  • Charge possible sur la voie = batterie plus petite
ABB bus depot Panto up Charging render frontal

Plus d'informations

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language