Services de fin de vie en toute connaissance de cause

Nos stations de recharge sont robustes et fabriquées en composants de grande qualité. Elles offrent ainsi une durée de vie prolongée. La plupart des stations de recharge peuvent être réutilisées à un autre endroit dans le monde.

Vous pouvez nous retourner la station de recharge si vous ne l’utilisez plus ou si vous voulez la remplacer par un modèle plus récent. Les conditions de retour font l’objet de négociations.

Bien souvent, la station de recharge retournée n’a pas atteint la fin de sa durée de vie. Le réseau développé d’ABB renforce les chances de réutilisation de la station de recharge ou de certains de ses composants, ce qui présente des avantages économiques et en termes de protection de l’environnement.

Dans les rares cas où un produit a effectivement atteint la fin de sa durée de vie, ABB se charge de la mise au rebut sûre et responsable, dans le respect de l’environnement, conformément aux dispositions applicables.

Après la commande (et l’installation) de pièces de rechange, vous pouvez retourner les pièces d’origine à ABB. Dans la plupart des cas, le client bénéficie d’un remboursement. Demandez les conditions à votre représentant.

Informations supplémentaires