Mettre à jour ou mettre à niveau vos stations de recharge

ABB propose des mises à jour et des mises à niveau logicielles et matérielles pour vos stations de recharge.

Les rééquipements peuvent être réalisés dans le cadre d’un contrat de service ou demandées spécifiquement. Les mises à jour logicielles contiennent des adaptations à la nouvelle version des normes de chargement et la correction de défauts. Le rééquipement du matériel peut également inclure des adaptations à la nouvelle version des normes de chargement.

Rééquipement signifie nouvelles fonctions pour le matériel et le logiciel. Des mesures de rééquipement peuvent être incluses dans le contrat de service ou commandées spécifiquement. Comme le chargement des véhicules électriques est encore un marché récent, son évolution est constante et présente toujours de nouvelles possibilités. Les mesures de rééquipement permettent de garder toujours votre station de recharge à la pointe de la technique et de suivre les évolutions du marché.

Informations supplémentaires