La station de recharge CA murale Terra

getpreview3


La station de recharge murale Terra CA:
la qualité là où elle est nécessaire 


Une station de recharge murale, également appelée wallbox, est la solution de recharge la plus efficace pour les voitures électriques chargées à domicile. Il permet de recharger votre véhicule de manière pratique et sûre et peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur. La station de recharge murale ABB Terra AC est la station de recharge au meilleur rapport qualité/prix du marché. Elle offre la qualité exceptionnelle que l'on attend du leader du marché des solutions de recharge intelligentes, tournées vers l'avenir et adaptables.


La Terra CA en bref

Avantages
Fonctions principales
Documents


Avantages

  • Peu encombrante et facile à installer
  • Fonctionnalité intelligente pour assurer un processus de recharge optimisé
  • Mises à jour à distance du logiciel
  • Multiples options de connexion
  • Compteur d’énergie intégré pour la gestion des charge

Fonctions principales

  • Conformité aux normes CEI
  • Monophasé jusqu’à 7,4 kW / 32 A
  • Triphasé jusqu’à 22 kW / 32 A
  • Indice de protection IP54, IK10
  • Type de raccordement 2. Prise avec ou sans protection contre les contacts
  • Protection contre les surintensités, les sur/sous-tensions et les défauts à la terre
Loading documents



Vidéos explicatives pour la station de recharge murale CA Terra




Station de recharge CA murale Terra




Plus d'informations



Select region / language