Stations de recharge rapide Terra

Electrify the road

2020-03-17_13-04-49

 

Les stations de recharge rapide Terra permettent de recharger confortablement toutes sortes de véhicules électriques. Y compris les véhicules de la prochaine génération équipés de la technologie à haute tension. L'encombrement réduit de la station de recharge la rend parfaite pour un usage urbain. Sa modularité permet d'augmenter successivement la capacité de charge jusqu'à 180 kW et d'alimenter jusqu'à trois véhicules électriques simultanément.

La famille de produits s'étendra de la Terra 24 à la Terra 184. Le Terra 54 n'est pas à oublier. C'est la station de recharge de 50 kW DC la plus vendue en Europe et en Amérique du Nord.

 

 

Spécificités

abb_picto_48x48_14_measurement_0520

webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

webimage-45b8e2eec1f463c09537ff0000433538

 

Encombrement réduit

  • Grâce à son faible encombrement (un seul boîtier compact), le nouveau Terra est parfait pour les environnements urbains où l'espace disponible est limité.
  • Aucune unité d'alimentation séparée n'est nécessaire, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation par rapport à d'autres solutions de charge haute performance.

 

Maximiser le chiffre d'affaires

  • Prend en charge toutes les normes de charge courantes et toutes les tailles de batterie
  • Peut charger jusqu'à trois véhicules simultanément (deux chargent rapidement (charge DC) et un plus lentement (charge AC))
  • Nombreuses adaptations possibles en fonction du client : terminal pour le paiement par carte de crédit, système de gestion des câbles, écran et logos adaptés, filmage du boîtier

 

Prêts pour l'avenir

  • Avec une tension de sortie allant jusqu'à 920 V DC, la nouvelle Terra est prête à charger la prochaine génération de véhicules électriques
  • Répond aux besoins futurs des clients en augmentant facilement la puissance jusqu'à 180 kW


Une charge rapide supérieure à 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

 

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

 

 

 

Station de recharge des villes


La recharge dans une distance autour de 100 km s’effectue en 25 minutes grâce à Terra 54 ou en seulement 15 minutes avec Terra 94.

Commerce de détail


La colonne de charge Terra 124 peut recharger entièrement deux véhicules électriques en même temps durant une sortie shopping. Simultanément
à cela, elle permet la recharge d’un troisième véhicule à la prise AC.

Stations de recharge rapide


Les versions des colonnes de charge Terra plus performantes atteignent en 8 minutes une recharge dans une distance autour de 100 km*. La fonction recharge rapide est disponible pour deux véhicules à la fois.
* la vitesse de charge réelle dépend du modèle de véhicule électrique et de l'état de charge de la batterie.

Highlights

Téléchargements

Select region / language