Quelle borne de recharge choisir pour mon véhicule ?
Votre voiture électrique peut se brancher soit sur secteur avec une prise renforcée, soit sur une borne de recharge murale, avec pour seule différence : la puissance de recharge.
Le premier critère déterminant est le type de véhicule dont vous disposez. La puissance de recharge de la borne est conditionnée par rapport à la puissance du convertisseur embarqué du véhicule. Un véhicule hybride va donc être limité à une puissance de recharge faible quand un véhicule électrique de dernière génération pourra accepter une recharge plus rapide.
Le second critère déterminant est
l'usage. La puissance de la borne va déterminer la vitesse de recharge de votre véhicule. Il est important prendre en considération
le temps de stationnement du véhicule à votre domicile : en général sur une longue période comme la nuit. Comptez de 15 à 20h pour recharger un véhicule 100% électrique avec une prise renforcée, essentielle pour éviter les risques électriques, contre seulement quelques heures avec une borne murale (à condition que votre véhicule accepte une puissance plus élevée). Si votre véhicule est stationné moins de 15 heures consécutives, nous vous conseillons de choisir une borne de recharge murale.