Pantographe montant (Bottom up)

ABB propose une solution idéale de pantographe de bus électrique équipé d'un pantographe monté sur le toit. Cela permet de recharger des flottes plus importantes de bus électriques pendant la nuit dans une plage de 50 à 150 kW par véhicule et pendant la journée avec 150 kW jusqu'à 600 kW pour la recharge d'opportunité.

Principaux avantages : 

  • Charge rapide avec une large gamme de niveaux de puissance pour répondre aux besoins de charge qui correspondent le mieux à votre programme d'exploitation
  • Permettre une disponibilité élevée, grâce à une conception robuste, des diagnostics à distance et des outils de gestion
  • Rechargez des bus de différentes marques avec le même chargeur, en suivant les normes internationales et des tests interopératoires complets.      

Principales caractéristiques :  

  • Plage de tension de 150 à 850 V
  • Plage de puissance de 50-100-150 kW pour une charge de nuit
  • Charge séquentielle avec jusqu'à 3 prises pour une charge de nuit
  • Gamme de puissance de 150-300-450-600 kW pour la recharge d'opportunité.
ABB bus depot Panto up Charging render frontal

Services and Tools

Produits et téléchargements

Navigateur de produits
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language