Contrôlez et gérez les chargeurs en temps réel
Les outils Web basés sur le navigateur d'ABB sont des outils de gestion en ligne qui fournissent aux opérateurs d'infrastructures de charge des informations sur l'état en temps réel et des statistiques d'utilisation pour surveiller et exploiter leurs équipements.
ABB propose 3 outils Web : Soins aux conducteurs, gestion des paiements et soins aux chargeurs
Soins aux conducteurs
Le Driver Care est l'outil optimal pour le suivi et le reporting d'un réseau de recharge. Il peut être utilisé par les opérateurs sans back office, ou comme outil de suivi en complément d'un système de back office.
Gestion des paiements
La gestion du paiement permet aux opérateurs de configurer les options de paiement sur les chargeurs équipés d'un terminal de paiement. La tarification par point de vente peut être définie, et le comportement du terminal de paiement peut être configuré. L'opérateur dispose d'un aperçu complet de toutes les transactions de paiement par chargeur, par jour.
Entretien des chargeurs
Charger Care est un outil d'entretien avancé destiné aux opérateurs qui effectuent l'entretien eux-mêmes ou par l'intermédiaire de ressources tierces. Il permet de réaliser des diagnostics et des dépannages à distance, en utilisant un ensemble de données plus large que celui qui peut être pris en charge par l'OCPP. Il permet des activités de réparation à distance avancées, qui peuvent dans de nombreux cas éviter une délégation de site, réduisant ainsi le temps de réparation et minimisant les coûts opérationnels. ;