Restez en mouvement

Terra 360, le chargeur haute puissance pour tous

ABB Terra 360 Keyvisual fuel station render dpi copy

Compacte, puissante et évolutive : l'innovation en matière de recharge à haute puissance qui apporte plus de puissance de recharge dans les zones urbaines.

La Terra 360 est la borne de recharge tout-en-un la plus rapide du marché. Conçue pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques d'aujourd'hui, la Terra 360 est puissante, flexible, facile à utiliser et conçue pour être accessible à tous.

value prop1

La solution de charge haute puissance la plus puissante au monde

 

Fournissant jusqu'à 360 kW de puissance et une charge complète en moins de 15 minutes.

 

 

Disponible pour tous

 

La Terra 360 est une borne de recharge pour tous. Elle peut charger 4 véhicules en même temps, peut être utilisée pour charger des véhicules particuliers et des véhicules commerciaux, et supporte les principales normes de charge, CCS-1, CCS-2, CHAdeMO, AC Type-2.

value prop 2

 

value prop 3

Une expérience utilisateur exceptionnelle

Son tout nouveau design la rend plus ergonomique et plus moderne. Avec son design accrocheur et son interface utilisateur intuitive, la Terra 360 offre à l'utilisateur final une expérience de charge exceptionnelle.

 

Un investissement intelligent et durable

 

La Terra 360 d'ABB est la solution de recharge haute puissance tout-en-un la plus puissante et la plus compacte au monde. Elle aide les opérateurs de réseaux de recharge à déployer des stations de recharge rapide et à accélérer la transition vers la mobilité de demain.  

investissement-intelligent-et-durable

 



Découvrez la Terra 360, vous ne cesserez jamais de bouger

Une puissance imbattable

  • Le chargeur de voiture le plus rapide du monde avec une puissance de 360 kW
  • Ajout de 100 km en moins de 3 minutes
  • Desservant jusqu'à 4 véhicules en même temps



Une flexibilité totale

  • Encombrement réduit adapté aux petits espaces urbains
  • Adapté à tous les stationnements
  • Prise en charge des normes de recharge CCS, CHAdeMO et AC.
  • Design personnalisable
GIF

Une présence remarquée

  • Éclairage LED indiquant la disponibilité du chargeur et l'état de charge
  • Personnalisation facile de la marque et des couleurs
  • Grand écran LCD pour la publicité
  • Interface utilisateur intuitive

Accessible à tous

  • Portée du câble de 5 mètres
  • Facilement accessible aux personnes en fauteuil roulant
  • Fonctionnalité Plug & Charge
  • Système ergonomique d'enroulement du câble

Documentations

Select region / language