Terra DC Wallbox : La Solution de Charge pour Véhicules Électriques

Dépôts de bus, services publics, applications réseau sensibles

Terra DC wallbox est un investissement à l'épreuve du temps qui prend en charge les véhicules électriques actuels et futurs avec une charge haute tension, applicable à une grande variété de cas d'utilisation, dans un encombrement ultra-compact, sûre et fiable. Ce produit répond également au besoin résidentiel.

Principal avantage

  • Investissement à l'épreuve du temps pour soutenir les véhicules électriques actuels et futurs avec une charge haute tension
  • Gain de place grâce à une conception facile à installer
  • Large gamme d'options de connectivité
  • Mises à jour logicielles à distance
  • Certifié avec la protection CEM Classe B pour une utilisation en toute sécurité dans les zones résidentielles

Caractéristiques principales

  • Conforme aux normes CE
  • 0 - 22,5 kW, 24 kW (crête) / 60 A
  • Tension de charge : CCS 150 à 920 V CC, CHAdeMO 150 à 500 V CC
  • Protection IP54
  • Surintensité, surtension, sous-tension, défaut à la terre, protection contre les surtensions, surveillance de continuité PE et protection du moniteur de courant de fuite intégrée
ce

Navigateur de produits et documents

Select region / language