Chargeurs Terra DC Wallbox

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render

Terra DC wallbox

Visual Intelligent design-car

Conception intelligente : compacte, pratique, connectée :

 

La wallbox Terra DC est l'investissement intelligent dans l'électromobilité. Développée en collaboration avec les principaux fabricants de véhicules électriques, la wallbox DC offre une charge rapide dans un encombrement ultra-compact.

 

A l’épreuve du futur : ROI maximisé

 

Prête pour la charge Haute Tension via la gestion d’une plage de sortie allant jusqu’à 920V et supportant ainsi la charge des véhicules actuels et futurs.
Prête pour le Smart Charging via OCPP pour piloter la demande de charge et réduire les coûts d’infrastructure.
Connexion à la plateforme ABB Ability pour l’enregistrement du chargeur, le paiement, les diagnostics à distance, mises à jour software et monitoring du parc de chargeur. Via les services connectés ABB.

Visual Future proof-bus

Visual Safety-car

Sécurité : protection intégrée

 

La sécurité est au cœur des activités d'ABB et de la Wallbox Terra DC. Fabriquée par ABB pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées, éprouvées dans des tests de certification indépendants dans le monde entier : la wallbox Terra DC d’ABB est également sûre et fiable, pour un usage résidentiel.

 

 

 

 

La Terra DC Wallbox est une borne de recharge orientée vers l’avenir supportant les plages de tension et de courant des futurs véhicules électriques, adaptée à de nombreux usages, le tout dans une enveloppe compacte. La Terra DC Wallbox est sûre et fiable, également pour le Résidentiel.

Solutions-de-charge-sur-mesure

Découvrez les caractéristiques techniques de la wallbox Terra DC

Gestion de charge

  • Chargement intelligent via OCPP
  • Intégration possible de compteurs d'énergie externes pour la gestion dynamique de la charge
  • Intégration possible avec le système énergétique avancé des bâtiments intelligents

Sécurité intégrée

  • Surintensité
  • Surtension et sous-tension
  • Défaut à la terre
  • Protection contre les surtensions
  • Surveillance de continuité PE
  • Protection différentielle

Connecteur

  • Conforme CE :
    – Sortie unique : CCS2
    – Double sortie : CCS2 + CHAdeMO
Terra_DC_wallbox_

Design intelligent

  • Conforme CE :
    – 0 - 22,5 kW, 24 kW (crête) / 60 A
    – Triphasé jusqu'à 22kW / 32A
  • Tension de charge : CCS : 150 - 920 V DC
  • Installation extérieure et intérieure NEMA 3 & IP54

Connectivité

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Points forts

Notre offre

Select region / language