Stazione di ricarica a parete CC – 24 kW

Caricabatteria CC compatto per concessionari, uffici e centri commerciali.

La stazione di ricarica a parete CC di ABB è disponibile con presa singola o doppia che supportano entrambi gli standard CCS e CHAdeMO. L’utilizzo quotidiano è semplificato dal display touchscreen da 7 pollici con ottima leggibilità.

Con un intervallo di uscita fino a 920 VCC, è pronto per gestire in futuro i veicoli elettrici ad alta tensione di prossima generazione.

La stazione di ricarica a parete CC intelligente utilizza ABB Ability™ Connected Services per integrazione con le strutture IT esistenti, garantire l’autenticazione e l’integrazione con piattaforme di back office e di pagamento, monitoraggio, diagnostica e riparazione remota, nonché aggiornamenti over-the-air.

Vantaggi principali:

  • Connettività a prova di futuro
  • Fornisce la potenza direttamente alla batteria del veicolo
  • Controllabile da remoto

Caratteristiche principali:

  • Indicazione dell’avanzamento della ricarica, avvio e arresto delle sessioni di ricarica, menu guida e scelta della lingua.
  • Dispositivo di informazione a radiofrequenza (RFID) e autorizzazione on-screen con codice PIN
  • Involucro robusto resistente alle intemperie per utilizzo in interni e all’aperto
DC Wallbox

Prodotti e download

Cerca prodotti
Documentazionw
Loading documents

Servizi e strumenti

Select region / language