Stazione di ricarica a parete Terra AC

getpreview3


La stazione di ricarica a parete Terra AC:
la qualità dove serve 


Una stazione di ricarica a parete, chiamata anche wallbox, è la soluzione di ricarica più efficiente per le auto elettriche caricate a casa. Offre una ricarica comoda e sicura del vostro veicolo e può essere installato sia all'interno che all'esterno. La stazione di ricarica a muro ABB Terra AC è la stazione di ricarica con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, offrendo una qualità eccezionale come ci si aspetta dal leader di mercato nelle soluzioni di ricarica intelligenti, lungimiranti e retrofittabili.


La Terra AC in breve

Vantaggi
Funzioni principali
Documenti


Vantaggi

  • Risparmio di spazio e facile da installare
  • Funzionalità intelligenti per un processo di ricarica ottimizzato
  • Aggiornamenti software a distanza
  • Ampia gamma di opzioni di connettività
  • Contatore di energia integrato per la gestione del carico

Funzioni principali

  • Secondo le norme IEC
  • Monofase fino a 7,4 kW / 32 A
  • Trifase fino a 22 kW / 32 A
  • Tipo protezione IP54, IK10
  • Tipo collegamento 2 prese con o senza protezione da contatto
  • Protezione da sovracorrente, sovra- e sottotensione, dispersione a terra e sovraccarico
Loading documents



Video esplicativi per la statzione di ricarica a parete Terra AC




Stazione di ricarica a parete Terra AC



Select region / language