Terra 23 CJ
Convenienti stazioni di ricarica multistandard DC
Terra 23 CJ è una conveniente soluzione multi-presa in grado di ricaricare i veicoli elettrici che utilizzano i più importanti standard di ricarica rapida DC. Grazie alla flessibilità dei suoi requisiti di potenza in ingresso, questa stazione di ricarica da 20 kW può essere facilmente installata pressoché ovunque. Può anche essere facilmente installata accanto a un impianto di ricarica AC più lento preesistente.
La stazione di ricarica DC Terra 23 CJ consente la ricarica secondo gli standard CCS (Combo) e CHAdeMO. Terra 23 CJ carica un veicolo elettrico in un tempo variante tra 30 e 120 minuti, senza che sia necessario il collegamento a una rete potente.
Per tutte le stazioni di ricarica ABB sono disponibili i Connected Services. Con questi servizi, i clienti possono facilmente collegare via Internet le loro stazioni di ricarica ad altri sistemi software, come Back-Offices, piattaforme di pagamento o soluzioni di gestione energetica.