Terra 23 CJG

Convenienti stazioni di ricarica multistandard DC

La stazione di ricarica DC Terra 23 CJG è la stazione da 20 kW più flessibile e non richiede il collegamento a una rete potente.

Terra 23 CJG è la soluzione multipresa più conveniente per i gestori di veicoli elettrici che devono ricaricare sia veicoli AC che DC. Questa soluzione supporta gli standard più utilizzati (CCS, CHAdeMO ricarica AC veloce) e può ricaricare un veicolo in tempi varianti tra 30 e 120 minuti. Grazie alla flessibilità dei suoi requisiti di potenza in ingresso, questa stazione di ricarica da 20 kW può essere facilmente installata pressoché ovunque.

Per tutte le stazioni di ricarica ABB sono disponibili i Connected Services. Con questi servizi, i clienti possono facilmente collegare via Internet le loro stazioni di ricarica ad altri sistemi software, come Back-Offices, piattaforme di pagamento o soluzioni di gestione energetica.