Kit Protect DC

Massima sicurezza e connettività

Protezione avanzata e aggiornabilità

Il kit Protect in corrente continua è pensato per uffici, retail & hospitality. Garantisce massima sicurezza grazie alla protezione della linea inclusa*"Charger Connect" e i servizi di connettività inclusi, consentono al tuo dispositivo di essere sempre connesso, aggiornato, e di accedere a funzionalità avanzate di monitoraggio. La messa in servizio in sito con i tecnici ABB E-Mobility ti offre tutto il supporto necessario in fase di configurazione.

*Le protezioni devono essere conformi a un progetto redatto da un tecnico abilitato.

Scopri e confronta le caratteristiche tecniche dei kit

Scarica la scheda

Kit Protect 24 DC

Kit in corrente continua con connettività avanzata.  


Scopri il prezzo presso il tuo rivenditore.

*Durata asset professional: 1 anno;  Durata Charging authorization: 1 anno e 3 utenze; Durata Charger Connect: 2 anni
 
Prodotti correlati:
Supporto per cavo con connettore CCS-2 - cod. 6AGC076603
 

Vuoi saperne di più sul Wallbox in corrente continua?

Esplora le sue caratteristiche in dettaglio

Approfondisci

I vantaggi dei kit Protect DC:

  • INGOMBRI RIDOTTI E RICARICHE VELOCI 
    Il wallbox DC, con installazione a parete, offre ricariche fino a 920 Vdc.
  • MESSA IN SERVIZIO
    con tecnici ABB E-mobility certificati.
  • CONNETTIVITÀ INTEGRATA
    tramite SIM inclusa nella fornitura.*
  • PORTALE DEDICATO
    per la gestione da remoto della Wallbox.
  • MONITORAGGIO 
    con download dei consumi tramite portale.
  • GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
    tramite tessera o PIN.**
  • ASSISTENZA TECNICA
    con numero verde ABB e tecnici specializzati (800 551166)
  • AGGIORNABILITÀ
    in locale o da remoto tramite firmware
  • INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI TERZE PARTI
    per la vendita del servizio di ricarica (Mobility Service Provider).
* La connettività è inclusa per 2 anni. Allo scadere dei due anni deve essere rinnovata attivando il codice d'ordine Charger Connect 6AGC064781.
** Inclusa la gestione tramite PIN o tessera RFID per 3 utenti.

In connessione con le tue esigenze

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.

Metti in servizio e usa il voucher

Se sei un installatore, ti bastano tre semplici passaggi per mettere in servizio il Wallbox, con il supporto del team di Tecnici ABB E-Mobility:

  1. Ordina il kit
    Con la conferma d’ordine, ricevi in mail il voucher per pianificare l’attività di supporto.
  2. Esegui gli step preparatori
    La mail contiene un form da compilare e una lista di attività preliminari.
  3. Pianifica la sessione
    Contatta il n. verde ABB: 800 551166 e organizza la sessione con ABB E-Mobility per mettere in servizio il Wallbox.

 

Download

 

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica.
Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica!

Contattaci subito per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno!

Contattaci
Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language