Elektrinių autobusų ir sunkvežimių įkrovimas

ABB siūlo pilną įkrovimo sprendimų komplektą su CCS (Combo-2) jungtimi sunkiasvorėms transporto priemonėms, tokioms kaip autobusai ar sunkvežimiai. Dėl plataus įkrovimo įtampos diapazono (iki 920V) DC sieninė įkrovimo stotelė (24 kW) ir Terra 54HV (50 kW) puikiai tinka įkrauti elektrinius autobusus ir sunkvežimius. Didesnės galios sprendimai, kurių galia 100 kW ir 150 kW, yra specialiai suprojektuoti taip, kad būtų galima optimaliai įkrauti didesnius elektrinių transporto priemonių parkus, panaudojant automatinę įkrovimo reguliavimo funkciją, nedidinant elektros tinklo infrastruktūros pralaidumo.


Pagrindiniai privalumai:
  • Greito įkrovimo platus galios diapazonas tenkina vartotojo poreikius pagal darbo ar maršrutų grafikus,
  • Nuotoliniai diagnostikos ir valdymo įrankiai užtikrina geriausią eksploatavimą ir efektyviausią sistemos panaudojimą,
  • Vienas įkroviklis palaiko įvairių gamintojų autobusų modelių įkrovą ir atitinka tarptautinius įkrovimo standartus.

Pagrindinės savybės:
  • Galingumas nuo 24 kW, 50 kW ir įkrovimo įtampos ribos 150-920V DC,
  • Galingumas nuo 100kW, 150kW ir įkrovimo įtampos ribos 150-850V DC,
  • Automatinis įkrovimo valdymas iki 3 jungčių su 100 kW ar 150 kW galia,
  • Nuotolinis valdymo pultas leidžia taupyti vietą.
ABB-Power-cabinet-3-depot-charge-box-pedestal_392x261

Naudingos nuorodos

Parsisiuntimui [EN]

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language