Terra AC įkrovimo stotelė

Išmanus sprendimas namams ar bet kuriam verslui

getpreview3

ABB siūlo išmanų ir kompaktišką kintamosios srovės įkrovimo stotelę saugiai elektromobilių įkrovai.


Terra AC stotelė išsiskiria aukšta kokybe ir funkcionalumu efektyviam, saugiam ir paprastam įkrovimui. Joje yra integruota apsauga nuo įtampos svyravimų, ryšys per Bluetooth, Wifi ir pan, o per išmaniąją programėlę ją bus lengva įdiegti ir naudoti.

Ši įkrovimo stotelė tinkama naudoti namuose, pvz. privačiuose namuose ar daugiabučiuose, taip pat darbo vietose (biuruose, verslo centruose), viešbučiuose, prekybos centruose ar automobilių stovėjimo aikštelėse.

Sukurta ne šiandien. Sukurta per 130 metų.

 

Terra AC stotelė sukurta išmanaus mobilumo, išmaniųjų pastatų ir išmaniųjų namų ekspertų, kurie rėmėsi 130 metų ABB patirtimi saugios, išmanios ir tvarios elektrifikacijos srityje, kurią dabar papildo ir mūsų patirtis el. mobilumo srityje.

 

Pažiūrėkite VIDEO

Terra AC įkrovimo stotelė

Išskirtinė kokybė

 

Terra AC stotelė - tai geriausias pasirinkimas namų ūkiui. Išskirtinė kokybė, kurią užtikrina tarptautinė įkrovos sprendimų lyderė, dabar tampa ekonomiškai efektyviu sprendimu.

 

Peržiūrėti VIDEO

Pritaikyta ateičiai

 

Terra AC sieninės stotelės išmanus funkcionalumas ir prieiga sukurti taip, kad užtikrintų optimalią įkrovą ne tik šiandien, bet ir ateityje. Patogus elektromobilio įkrovimas namuose nepastebimai integruojasi į jūsų kasdienybę.

 

Peržiūrėti VIDEO

Išskirtinė apsauga

 

Sauga yra ABB prioritetas ir svarbiausia Terra AC stotelės ypatybė. Sieninis įkroviklis, kaip ir visi ABB įkrovimo sprendimai, pagal aukščiausius saugos standartus buvo išbandytas ir įvertintas nepriklausomų saugos sertifikavimo organizacijų.

 

Peržiūrėti VIDEO

Terra AC stotelė - tai lengvai suderinamas ir išmanus įkrovimo sprendimas bet kuriam verslui ar namams

LT_pritaikomumas
Namie
Privačiuose namuose, daugiabučiuose ir gyvenamuosiuose mikrorajonuose

Darbe
Mažuose ar dideliuose biuruose, verslo centruose ir jų automobilių stovėjimo aikštelėse

Komercinės paskirties vietose
Viešbučiuose, sporto arenose, prekybos centruose
Stovėjimo aikštelėje
Gatvėje ar automobilių stovėjimo aikštelėje

Techniniai Terra AC stotelės duomenys

Pritaikyta ateičiai

  • Integruotas el. energijos apskaitos prietaisas
  • Paruošta integracijai su išoriniu el. energijos apskaitos prietaisu dinaminiam galios valdymui 
  • Paruošta integracijai su išmaniojo pastato valdymo sistema

Integruota apsauga nuo

  • Viršsrovių
  • Įtampos svyravimų
  • Įžemėjimo
  • Viršįtampių
  • PE laidininko vientisumo stebėsena

Jungtys

  • Type 1 ir Type 2 kabelis
  • Type 2 lizdas (su/be užrakto)

 

Sandara

  • Vienfaziai iki 7,4kW / 32A
  • Trifaziai iki 22kW / 32A
  • IP54, IK10

Komunikacija

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wifi
  • 4G
  • RS485/P1 išorinio el. energijos apskaitos prietaiso prijungimui
  • OCPP1.6 protokolas
  • Identifikacija per išmaniąją aplikaciją arba RFID
  • Konfigūracija per išmaniąją aplikaciją arba ABB portalą

Informacinė medžiaga

Daugiau informacijos

Kur įsigyti stotelę Lietuvoje

Select region / language