Ładowanie autobusów elektrycznych podczas postojów na przystankach

Produkty ABB HVC-Opportunity Charging oferują ładowanie dużej mocy przy zastosowaniu zautomatyzowanego dachowego połączenia pojazdu z infrastrukturą do ładowania. Przy standardowych czasach ładowania wynoszących 3–6 minut system można z łatwością zintegrować z istniejącymi już systemami transportowymi poprzez montaż stanowisk ładowania w punktach końcowych, terminalach i na przystankach pośrednich.

Główne korzyści: 

  • Ładowanie autobusów elektrycznych w 3–6 minut
  • Budowa modułowa i moc ładowania 150 kW, 300 kW, 450 kW i 600 kW
  • Łatwość podłączenia do istniejącego oprzewodowania autobusów (odwrócony pantograf umożliwia zastosowanie niskobudżetowego i lekkiego interfejsu na dachu autobusu)

Główne cechy: 

  • Maksymalna dyspozycyjność, długie okresy nieprzerwanej pracy oraz szybka reakcja serwisu dzięki sprawdzonemu portfolio parametrów przyłączeniowych ABB
  • Kompatybilność z wieloma markami i typami pojazdów
  • Zgodność z międzynarodową normą IEC 61851-23
ABB_Opportunity_Charger_300
Select region / language