Panto up dla autobusów elektrycznych

ABB w swojej ofercie do ładowania autobusów elektrycznych posiada Panto Up – urządzenie, które ładuje autobusy elektryczne wyposażone w pantograf zamontowany na dachu. Umożliwia nocne ładowanie sekwencyjne nawet trzech autobusów jednocześnie, mocą w zakresie 50-150 kW (na każdy pojazd).

Główne korzyści: 

  • Szybkie ładowanie z szerokim zakresem poziomów mocy, aby zaspokoić potrzeby ładowania, które najlepiej pasują do indywidualnego harmonogramu pracy.

  • Zapewnia długi czas sprawności dzięki solidnej konstrukcji, zdalnej diagnostyce i narzędziom do zarządzania.

  • Ładuj autobusy różnych marek za pomocą tej samej ładowarki, zgodnie z międzynarodowymi standardami i kompleksowymi testami międzyoperacyjnymi.

Główne cechy: 

  • Zakres napięcia 150-850 V
  • Zakres mocy 50-100-150 kW do ładowania nocnego

  • Ładowanie sekwencyjne do 3 gniazd do ładowania w nocy

  • Zakres mocy 150-300-450-600 kW do ładowania okazjonalnego

ABB bus depot Panto up Charging render frontal

Produkty i dokumenty

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language