Terra 360

Dążenie do usprawnienia szybkiego ładowania. Dla każdego

ABB Terra 360 Keyvisual fuel station render dpi copy

Kompaktowa i wydajna: Innowacja w zakresie ładowania o dużej mocy, która zapewnia jeszcze większą moc

Terra 360 to nasza najpotężniejsza jak dotąd ładowarka typu All-in-One, która może zapewnić szybkie, bezpieczniejsze i przyjazne dla użytkownika ładowanie zaprojektowane z myślą o potrzebach współczesnych kierowców pojazdów elektrycznych. Dążymy do wyjątkowego osiągnięcia w zakresie eksploatacji, sesji ładowania z najwyższym czasem sprawności i niezawodności.
value prop1

Jedna z najszybszych

Zapewnia do 360 kW mocy i pełne naładowanie w mniej niż 15 minut. Doskonałe rozwiązanie dla kierowców i usług "Charge n Go".

 

Dostępna dla każdego

W miarę jak posiadanie pojazdów elektrycznych wkracza do głównego nurtu, Terra 360 jest stacją ładowania dla każdego. Terra 360 oferuje wydajne, dynamiczne ładowanie, płynną integrację płatności i obsługuje wszystkie główne standardy ładowania.

abb terra 360 availability
terra 360 welcome screen

 

Wyjątkowe doświadczenie

Konstrukcja Terra 360 jest kompaktowa, ergonomiczna i nowoczesna. Dzięki przyciągającemu wzrok wzornictwu, oświetleniu LED i intuicyjnemu interfejsowi, Terra 360 zapewnia użytkownikom końcowym wyjątkowe wrażenia z ładowania.

Zrównoważona inwestycja 

 

ABB E-mobility jest pionierem standardów branżowych od ponad dekady i stale rozwijamy sposób, w jaki optymalizujemy sposób ładowania, wykorzystania i dostępność. Opierając się na 130-letniej historii innowacji technologicznych ABB, Terra 360 została zaprojektowana z naciskiem na odporność, długowieczność i obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji. 

Jako jedna z najszybszych i najbardziej kompaktowych stacji ładowania typu "wszystko w jednym" na rynku, pomagamy operatorom sieci ładowania (CPO) wdrażać stacje szybkiego ładowania i przyspieszać przejście na przyszłą mobilność. 
Capture

Poznaj Terra 360, nigdy się nie zatrzymasz

Niezrównana moc

  • Jedna z najszybszych stacji ładowania o mocy 360 kW
  • Naładowanie do 100 km w mniej niż 3 minuty
  • Obsługa do 2 pojazdów jednocześnie dzięki dynamicznej alokacji mocy 



Pełna elastyczność

  • Kompaktowe wymiary pasujące do małych przestrzeni miejskich
  • Parkowanie równolegle lub przodem do stacji
  • Obsługa standardów ładowania CCS i CHAdeMO 
  • Możliwość dostosowania konstrukcji

 

 

terra 360

Niezaprzeczalna obecność

  • Podświetlenie LED wskazujące dostępność i stan ładowania
  • Łatwa personalizacja marki i kolorów
  • Duży ekran LCD do wyświetlania własnych treści
  • Intuicyjny interfejs użytkownika

Łatwo dostępna

  • Przewody o długości 5 metrów
  • Łatwy dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich
  • Funkcjonalność Plug & Charge
  • Przyjazny dla użytkownika system zwijania kabla

Polecane

Select region / language