Terra AC wallbox

Select Language
  • English
  • français
  • español
  • suomi
  • português
  • 中文
  • Deutsch
  • čeština
  • polski
  • Ελληνικά
  • Türkçe
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • български
  • slovenčina
  • lietuvių
  • dansk
  • română
TERRA-AC_websitebanner

Sua história não começou hoje. Começou há 140 anos.

Agora disponível para você pelos especialistas globais em mobilidade, edifícios e casas inteligentes, o Terra AC wallbox foi desenvolvido com base nos 130 anos de tradição da ABB em liderança em tecnologia acessível para eletrificação segura, inteligente e sustentável, e com base em nossa ampla experiência em e-mobility.

Com uma década de experiência em inovação, instalação e manutenção de infraestruturas de mobilidade elétrica, incluindo várias redes de carregadores a nível nacional, algumas das maiores marcas mundiais confiam em nós para fornecer soluções de mobilidade mais inteligentes, desde a autoestrada até casa. Nenhum outro fornecedor de wallboxes tem um portfólio tão forte como a ABB, abrangendo o mercado de carregadores CA e CC e oferecendo soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e conectadas para qualquer tipo de localização e negócio.

Esses atributos combinados fazem da ABB o lar do carregamento e do wallbox um componente essencial da vida conectada. O wallbox Terra AC é o carregador doméstico superior para veículos elétricos, oferecendo alta qualidade, flexibilidade preparada para o futuro e segurança e proteção avançadas.

Terra AC wallbox

Qualidade superior


O Terra AC wallbox é o carregador residencial com melhor relação qualidade/preço do mercado. Oferece a qualidade excecional esperada do líder mundial em carregamento, sendo uma solução econômica.

Flexível hoje e sempre


Com conectividade e funcionalidade inteligente, o Terra AC wallbox foi desenvolvido para se adaptar e proporcionar a carga mais otimizada hoje e no futuro. Carregamento residencial conveniente que se integra perfeitamente no dia a dia.

Segurança e proteção


A segurança é um princípio fundamental tanto para os negócios da ABB quanto para o Terra AC wallbox. O carregador de parede, assim como todo o portfólio de produtos de carregamento de veículos elétricos da ABB, foi avaliado e testado de acordo com os mais altos padrões de segurança por organizações independentes de certificação de segurança.

 

Use cases

O Terra AC wallbox oferece soluções de carregamento personalizadas, inteligentes e em rede para qualquer empresa, residência ou instalação.

house
Em casa
Sendo uma residência única ou um condomínio.
workplace_v2
No local de trabalho
De pequenos a grandes escritórios até complexos empresariais
retail-and-hospitality
Varejo e hotelaria
Desde hotéis a arenas esportivas e shopping centers

Entenda as características técnicas do Terra AC wallbox

Gestão de carga

  • Medidor de energia integrado
  • Configurado para integração com medidor de energia externo para gerenciamento dinâmico de carga
  • Pronto para integração com sistema avançado de energia para edifícios inteligentes 

Segurança integrada

  • Sobrecarga de corrente
  • Sobretensão e subtensão
  • Falha de aterramento
  • Proteção contra sobretensão

Conectores

  • Cabo tipo 1 e tipo 2
  • Tomada tipo 2 com ou sem fechador
  • Não é necessário gancho extra, o cabo conectado pode ser enrolado no carregador
Terra AC Wallbox

Design

  • Variantes IEC:
    – Monofásico até 7,4 kW / 32 A
    – Trifásico até 22 kW / 32 A
  • Variantes UL até 19 kW / 80 A
  • Invólucro NEMA 3
  • Todas as variantes: IP54 no mínimo, IK10

Conectividade

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wi-Fi
  • Variantes 4G
  • RS485 para conexão com medidor de energia
  • OCPP 1.6
  • Autenticação via aplicativo e portal ChargerSyncTM ou RFID 
  • Configuração através do aplicativo e portal TerraConfig

Nosso portfólio

Manuais

Carregando documentos

Atendendo a um mercado em crescimento

TERRA AC 2.0
infographic Terra AC 2.0 2.png
Select region / language