Autobuz electric pantograf ridicător

ABB oferă soluţii pantograf ideale pentru autobuze electrice echipate cu pantograf fixat pe acoperişul autobuzului. Aceasta permite încărcarea a unor flote de autobuze într-o gamă de 50-150 kW per vehicul la încărcarea peste noapte şi cu 150 kW până la 600 kW la încărcare în timpul zilei.

Principalele beneficii: 

  • Încărcare rapidă cu o gamă largă de niveluri de putere pentru a îndeplini nevoile de încărcare care se potrivesc cel mai bine cu programul dvs de operare
  • Permite timp rapid de încărcare datorită designului robust, diagnostic de la distanţă şi instrumente de management
  • Încarcă autobuze de diverse mărci cu acelaşi încărcător, urmând standardele internaţionale şi testare interop completă

Principalle caracteristici: 

  • Gamă de tensiune de la 150 – 850 V
  • Gamă de putere de 50 - 100 - 150 kW la încărcarea peste noapte 
  • Încărcare secvenţială cu până la 3 ieşiri la încărcarea peste noapte
  • Gamă de putere de 150- 300 – 450 - 600 kW la încărcarea la ocazie
ABB bus depot Panto up Charging render frontal

Servicii și instrumente (EN)

Produse și Descărcări

Product browser
Documentation
Loading documents
  • Contactați-ne

    Trimiteți solicitarea de informații web și noi vă vom contacta

    Contactați-ne
Select region / language