Energia pre vaše cesty

Rýchlonabíjacie stanice Terra

ABB_Terra_184_Keyvisual_render_dpi

 

Rýchlonabíjacie stanice Terra sú určené pre pohodlné nabíjanie všetkých typov elektrických vozidiel, vrátane budúcich modelov vybavených vysokonapäťovými systémami. Vďaka kompaktným rozmerom sú ideálnym riešením pre mestské prostredie a ich modulárna koncepcia umožňuje zvyšovanie výkonu až do 180 kW pri súčasnom nabíjaní 3 elektrických vozidiel naraz.

Súčasťou tejto skupiny výrobkov sú nabíjacie stanice Terra 24 až Terra 184, vrátane najpredávanejšej nabíjacej stanice s výkonom 50 kW v Európe a severnej Amerike - Terra 54.

Vlastnosti a funkcie

     ABB_picto_48x48_14_measurement_0520

Kompaktná konštrukcia

  • malé rozmery (jedna malá skriňa) robia z nabíjacej stanice perfektné riešenie pre mestské prostredie s nedostatkom voľného priestoru
  • nie sú potrebné samostatné napájacie skrine, čo výrazne znižuje náklady na inštaláciu oproti iným vysokovýkonným nabíjacím staniciam
                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Maximálne výnosy

  • podporuje všetky nabíjacie štandardy na trhu a všetky veľkosti batérií
  • dokáže nabiť až 3 elektromobily naraz (2x cez rýchlonabíjanie a 1x pomalým/AC nabíjaním)
  • rôzne úpravy na mieru: terminál pre platobné karty, systémy vedenia káblov, prispôsobenie obrazoviek a loga, skriňa označená značkou zákazníka
           webimage-

Pripravená na budúcnosť

  • výstupné napätie až 920 VDC umožní nabíjanie elektrických áut budúcej generácie
  • potrebám biznisu v budúcnosti vyhovie jednoduchým navýšením nabíjacieho výkonu až do 180kW

Rýchle nabíjanie výkonom presahujúcim 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Mestské nabíjacie stanice

 

Nabíjacie stanice Terra umožňujú rýchle dobitie na dojazd ďalších 100 km už za 25 minút (Terra 54) alebo 15 minút (Terra 94).

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Obchody/ nákupné centrá

 

Nabíjacia stanica Terra 124 dokáže behom nákupu plne dobiť batérie dvoch elektrických vozidiel naraz a ešte zároveň nabíjať tretie vozidlo cez AC konektor.

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Rýchlonabíjacia stanica

 

 

Verzie staníc Terra s vyšším výkonom dokážu nabiť batériu elektrického auta na dojazd ďalších 100 km už za 8 minút* a poskytnúť rýchle nabíjanie dvom elektromobilom naraz

* skutočná rýchlosť nabíjania závisí od modelu elektrického auta a podmienkach nabíjania

Pozrite si

Select region / language