Terra DC wallbox

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render

Terra DC wallbox

Visual Intelligent design-car

Inteligentný dizajn: kompaktná, výhodná, pripojiteľná

Terra DC wallbox je smart investíciou do e-mobility. Stanicu sme vyvinuli na základe podnetov popredných výrobcov elektrických vozidiel tak, aby DC wallbox zabezpečil rýchle nabíjanie pri malej zastavanej ploche.

 

Flexibilné riešenie pre budúcnosť: rýchla návratnosť investície

 

Plne kompatibilná stanica so súčasnými aj v budúcnosti vyrobenými elektroautami rýchlo prevádzkovateľom zabezpečí návratnosť ich investície. Integrované prepojenie na digitálnu platformu ABB Ability prináša spoľahlivý porces platby a manažment prevádzky.

Visual Future proof-bus

Visual Safety-car

Bezpečnosť: zabudovaná ochrana

 

Bezpečnosť je hlavným princípom spoločnosti ABB ako takej aj samotného Terra DC wallboxu. Najvyššie bezpečnostné štandardy boli našou prioritou, čoho dôkazom  sú nezávislé certifikačné testy. Nabíjacia stanica ABB Terra DC wallbox je bezpečná a spoľahlivá, dokonca aj pre rezidenčné využívanie.

 

 

 

 

Kompaktná stanica Terra DC wallbox je investíciou, ktorá sa do budúcnosti oplatí. Podporuje súčasné aj budúce elektrické autá, ktoré si môžete rýchlo, bezpečne a spoľahlivo nabiť na najrôznejších miestach, aj v obytných zónach.

Terra DC wallbox use

Doma
Od rodinných domov po rezidencie či bytovky

V práci

Od malých kancelárií po veľké veľké biznis parky a komplexy

Obchodné lokality
Od hotelov po športoviská, nákupné centrá, elektroflotily, predajne elektromobilov či parkovacie domy a záchytné parkoviská

Verejné lokality
Depá autobusov, technické služby aj lokality s nižšou kapacitou siete

Technické vlastnosti Terra DC wallbox

Manažment prevádzky

  • inteligentné nabíjanie cez OCPP
  • umožňuje integráciu externého elektromeru pre dynamické riadenie výkonu
  • pripravený na integráciu s modernými energetickými systémami inteligentných budov 

Zabudované bezpečnostné prvky

  • nadprúdová ochrana
  • ochrana proti prepätiu a podpätiu
  • ochrana proti zemnému spojeniu
  • zvodič prepätia
  • kontinuálny monitoring zemnenia
  • monitoring a ochrana pred únikom prúdu

Konektory

  • CE varianty:
    – jednoduchý výstup: CCS2
    – duálny výstup: CCS2+ CHAdeMO
  •   UL varianty:
    – 1-fázový vstup, jednoduchý výstup: CCS1
    – 1-fázový vstup, duálny výstup: CCS1+ CHAdeMO
    – 3-fázový vstup, jednoduchý výstup: CCS1
    – 3-fázový vstup, duálny výstup: CCS1+ CHAdeMO
Terra_DC_wallbox_

Inteligentný dizajn

  • CE varianty:
    – 0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A 
    – trojfázová do 22 kW / 32 A
  •   UL varianty:
    – jednofázová: 19.5 kW @ 208 V / 60A ; 22.5 kW @ 240 V / 60A
    – trojfázová: 0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A 
  • nabíjacie napätie: CCS: 150- 920 V DC
  • inštalácia v externých aj interiérových podmienkach NEMA 3 &IP 54

Konektivita

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Informácie

Select region / language