Terra DC – vysokorýchlostné stanice od 175 do 350 kW

Rýchle nabíjanie sa ešte viac zrýchlilo. Vysoký výkon pre elektrické vozidlá novej generácie.

Na trh prichádzajú nové modely elektrických vozidiel s väčšími batériami a dlhším dojazdom. Potreba infraštruktúry rastie a bude potrebných viac nabíjacích bodov s vyššími nárokmi na výkon. ABB má riešenia už dnes, ktoré sa osvedčia aj do budúcnosti.

Hlavné výhody:

  • vhodná pre súčasné elektromobily aj elektrické vozidlá novej generácie
  • výstupný prúd 375 A na každú skriňu pre rýchle nabíjanie pri výstupnom napätí 920 V DC
  • funkcia dynamického zdieľaného nabíjania pre úsporu nákladov
  • škálovateľná inštalácia s integrovanou galvanickou izoláciou

Hlavné funkcie:

  • podporuje CCS (500 A s káblami chladenými kvapalinou) a CHAdeMO (200 A)
  • modulárny systém, nabíjací výkon dostupný v rozmedzí 175 kW až 350 kW
  • integrované chladenie v nabíjacích stojanoch umožňuje jednoduchú inštaláciu a vytvorenie zálohy na úrovni siete
ABB_charging_bmw_Terra_HP_render_392x392

Do pozornosti

Na stiahnutie

Product browser
Downloads
Loading documents
Select region / language