EVinnTA (Terra系列)交流充电桩

符合 GB 标准


EVinnTA 是交流充电桩,作为高性价比充电解决方案,它具有优质的品质。

 

主要优势

面向未来,灵活性高

  • 负载管理,智能充电,配置丰富,化解配电不足难题
  • 21 kW 满足未来大功率交流充电需求
  • 按需配置,远程升级

可靠安全,全面防护

  • 符合安全标准,旗舰版具备直流分量漏保
  • 过欠压保护,限流保护预防跳闸,避免过载
  • 接地连续性检测,确保有效接地

品质优异,价值可观

  • 人性化设计,车规级工艺和物料
  • A4 纸大小,小巧而易安装的设计



主要特性

充电功能

  • 7 kW 支持智能有序充电,21 kW 既向下兼容小功率充电又满足未来大功率交流快速充电的需求

交互功能

  • 充电的各阶段语音交互及 LED 灯语提示,旗舰版配置3.5吋显示屏,直观而友好,耐用性好
  • 基础版可通过蓝牙配对后在手机上进行预约充电
  • 支持 RFID 刷卡启动充电

计量功能

  • 交流计量功能,准确度等级 1.0

通信功能

  • 旗舰版配置双 RJ-45 接口,支持菊花链局域组网,并预留 RS485 接口,支持 4G 和 wifi 组网
  • 运营版通过 4G 与 ABB AbilityTM 充电服务平台连接
  • 可与 ABB DES 系统平台对接,实现智能建筑能源管理系统集成

保护功能

  • 具备 Type A 型 30 mA AC RCD,旗舰版加配 DC 6 mA 直流分量保护

UL and IEC

资料


产品及资料一览

Select region / language