Terra 53 CT融合了CCS(Combo)和交流插座,能够在途中为所有电动和插入式混合汽车充电。典型的充电时间范围为直流15到30分钟,交流30到60分钟。
CCS(Combo)的运行功率为50 kW。交流插座功率范围为3.6和22kW。
所有的ABB充电桩都提供连接服务。它允许顾客方便地通过互联网把他们的充电桩连接到不同的软件系统,比如后台办公室、支付平台或能源管理解决方案。
BMW i3的Terra 53 C充电演示
Terra 53 CT产品宣传单
一流的充电桩保持运行时间
从你的电动汽车充电基础设施中获取最大利益
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴