ABB@IFAT 2026

München, Deutschland | 4.– 7. Mai 2026 | Halle C1, Stand 228

Die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft

Select Language
  • English
  • Deutsch

 


Digitale Automationslösungen für mehr Produktivität und höhere Effizienz


Innovative Produkte, Lösungen und Services für signifikant mehr Energieeffizienz und reibungslose Betriebsabläufe. Antriebs- und Steuerungslösungen von ABB setzen neue Standards in Sachen Flexibilität und Netzverträglichkeit.

Besuchen Sie uns vom 4. bis 7. Mai 2026 in Halle C1, Stand 228.

 


Unsere Highlights



Energieeffizienz
Netzstabilität
Mess- und Analysentechnik
Steuerungstechnik
Prozessleitsysteme
Kontrolle & Analyse

—

Energieeffizienz - nachhaltig Kosten senken

Die innovativen LV-Titanium-Motoren von ABB vereinen ein fortschrittliches Antriebsmodul und einen hocheffizienten Motor in einer unkomplizierten Plug-and-Play-Plattform. Sie sind ideal für Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren und viele andere Anwendungen und senken den Energieverbrauch, reduzieren Emissionen und sparen Geld.

ACQ580 IP66

—

Sicherer energieeffizienter Fluss

Der ACQ580 Frequenzumrichter bietet innovative Pumpenfunktionen für die Wasser- und Abwasserbranche. Bedienpanel und Assistenten vereinfachen die Inbetriebnahme, Einrichtung und tägliche Steuerung. Eingebettete Funktionen für Wasser- und Abwasseranwendungen schaffen eine intuitive Umgebung für den Benutzer, und spezielle Pumpenfunktionen verbessern die Leistung des Pumpensystems. Jetzt auch mit erhöhter Schutzart IP66.

—

Die ideale Kombination

Die innovativen Synchronreluktanzmotoren (SynRM), in Kombination mit dem für Ihre Anforderungen optimalen Frequenzumrichter, können Sie Ihren Betrieb besser optimieren als je zuvor und dabei Energie sparen, Kosten senken und die Produktionsleistung steigern. Die Antriebspakete aus Synchronreluktanzmotor und Frequenzumrichter sind optimal aufeinander abgestimmt und branchenoptimiert.

Water

—

Energieeffiziente Betriebsführung für Wasser- und Abwasseranlagen

ABB Ability™ Optimax for Water & Wastewater optimiert den Energieverbrauch von Pumpwerken, Kläranlagen und weiteren wasserwirtschaftlichen Prozessen. Durch Lastprognosen, Echtzeit‑Optimierung und intelligente Betriebsstrategien werden Energiekosten reduziert, Lastspitzen vermieden und die Versorgungssicherheit verbessert. Die Lösung unterstützt Betreiber nachweislich bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeits‑ und Effizienzziele.

ultra_low_harmonic_family_400x200

—

Sauberes Netz

Ultra-Low Harmonic Drives beherrschen Oberschwingungen

Die Ultra-Low Harmonic Drives sind die kompakteste Lösung, mit der eine Stromverzerrung von unter 5 % erreicht wird. Sie verhindern zuverlässig das Auftreten von Netzoberschwingungen, die zu Problemen im Anlagenbetrieb führen können.

 

—

Messtechnik leicht gemacht - Die richtige Lösung für jeden Wasser- und Abwasserprozess

ABB ist mit seinem Wissen über weltweite Wasser- und Abwasseranwendungen der beste Partner im gesamten Wasserkreislauf. Von der Abstraktion über die Aufbereitung, die Verteilung und das Management des Abwasserprozesses bietet ABB eine umfassende Palette zuverlässiger Mess- und Analyseprodukte, -dienstleistungen und -lösungen, die die genauen Anforderungen der Kunden erfüllen.

Wasser- und Abwasserlösungen

—

UviTecTM - Überwachung der Wasserqualität auf optischer Basis

Nach der Übernahme von Real Tech kann ABB nun einen noch größeren Bereich von Wasserparametern messen. Wir stellen die UviTec-Produktfamilie vor - die umfassendste Plattform zur Überwachung der Wasserqualität auf optischer Basis. Sie eröffnet eine völlig neue Welt von Erkennungsmöglichkeiten in Wasser und Abwasser. UviTec kombiniert die Kraft von UV, sichtbarem Licht und Digitalisierung, damit Anwender schneller als je zuvor wissen, was sich in Ihrem Wasser befindet, und die Kontrolle übernehmen können.

 

—

Kontinuierliche Wasseranalyse

Die Fähigkeit, die Wasserqualität kontinuierlich und genau zu messen, ist eine wichtige Voraussetzung für viele Prozesse. Unser bewährtes Angebot an Wasseranalyselösungen liefert Echtzeitdaten zu den Prozessbedingungen, die zur Verbesserung der Effizienz, zur Leistungssteigerung und zur Sicherung der Qualität genutzt werden können.

—

Hohe Flexibilisierung

ABB AC500 ist eine modulare, skalierbare SPS‑Plattform (PLC-Plattform), die für industrielle Automatisierungsaufgaben entwickelt wurde. Sie eignet sich für kleine, mittlere und sehr große Automationslösungen und bietet hohe Flexibilität, zahlreiche Kommunikationsschnittstellen und Varianten für extreme Umgebungen oder Sicherheitsanwendungen. Die AC500 wird eingesetzt im Maschinenbau, in Prozess‑ und Fabrikautomation, in der Wasser- und Abwassertechnik sowie bei Energieanlagen und erneuerbare Energien

 

 

—

Effizientes Engineering

Die SPS-Produktserie AC500-eCo V3 bietet ein modulares Erweiterungskonzept für individuelle Kundenlösungen mit hohem Flexibilisierungsgrad. CPUs mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen unterstützen ein effizientes Engineering für jeden Bedarf.
Die gesamte AC500 V3 Plattform ist durch TÜV Süd nach der IEC 62443-4-1/-2 zertifiziert und erfüllt daher derzeitige Anforderungen an Cyber Sicherheit.

800xa

—

Leittechnik vom weltweit führenden Anbieter

ABB System 800xA ist ein integriertes Automatisierungs‑ und Prozessleitsystem, das weit über die Funktion eines klassischen DCS (Distributed Control System) hinausgeht. Es vereint Prozesssteuerung, elektrische Automatisierung, Sicherheitssysteme, Anlagenüberwachung, Engineering-Tools und Kollaborationsfunktionen in einer gemeinsamen Plattform. Es wird in verschiedensten Branchen eingesetzt, z. B. Wasser, Abwasser, Energie, Öl & Gas, Chemie oder Fertigung

—

Viele Disziplinen vereint

Das Prozessleitsystem APROL und die Automatisierungskomponenten des B&R X20 Systems stellen sich ständig neuen Herausforderungen: APROL kommt in allen Branchen der Prozess-, Fertigungs- und Hybridindustrie zum Einsatz. Es ist ein vielseitiges und flexibles Prozessleitsystem und eine Automatisierungsplattform zur Steuerung, Überwachung und Optimierung von industriellen Prozessen und Anlagen. Es wird auch in Infrastrukturen der Wasseraufbereitung, der Fertigung und der Energiewirtschaft eingesetzt. Anlagen, die mit dem Prozessleitsystem APROL automatisiert werden, zählen häufig zu den Kritischen Infrastrukturen (KRITIS). 
APROL R4.4 ist die ideale Leittechnik für den hybriden Einsatz als durchgängiges Leitsystem (DCS) sowie übergeordnete Orchestrierung (SCADA).

Bild3

—

Intelligentes Condition Monitoring für rotierende Maschinen

ABB Ability™ AssetInsight bietet eine leistungsstarke Plattform zur Überwachung und Analyse von rotierenden Assets wie Pumpen, Motoren, Gebläsen und Verdichtern. Die Lösung sammelt kontinuierlich Zustandsdaten, erkennt auf Basis fortschrittlicher Analytik frühzeitig Anomalien und unterstützt Instandhaltungsteams bei der Planung zustandsbasierter Maßnahmen. Betreiber in der Wasser- und Abwasserwirtschaft profitieren von reduzierten Ausfallzeiten, planbaren Wartungsfenstern und einer deutlichen Steigerung der Anlagenzuverlässigkeit – besonders in kritischen Förder- und Belüftungsprozessen.

Bild5
Bild6

—

Transparenz und Optimierung auf Basis tiefgehender Datenanalytik

ABB Ability™ PlantInsight analysiert historische und Echtzeit‑Prozessdaten, um ineffiziente Betriebszustände sichtbar zu machen und Optimierungspotenziale aufzudecken. Die KI‑gestützte Anwendung ermöglicht datenbasierte Entscheidungen, verbessert Prozessstabilität, verringert Bedienereingriffe und steigert die Energieeffizienz. Besonders geeignet für komplexe Anlagen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, in denen hohe Zuverlässigkeit und Transparenz entscheidend sind.

 


 

 

Motion

ABB Antriebstechnik

Elektrische Motoren und Generatoren, Frequenzumrichter und Services sowie SPS-Automationslösungen
Motion
Process Automation

ABB Automation

Leitsysteme, Mess- und Analysetechnik, Cyber Security, Energiemanagement
Select region / language