LV Titanium Variable Speed Motors

Plug-and-Play-Installation mit integrierter Drehzahlregelung

Die innovativen LV-Titanium-Motoren von ABB vereinen ein fortschrittliches Antriebsmodul und einen hocheffizienten Motor in einer unkomplizierten Plug-and-Play-Plattform. Sie sind ideal für Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren und viele andere Anwendungen und senken den Energieverbrauch, reduzieren Emissionen und sparen Geld.
 
Auf der Suche nach Motoren, die Energie sparen und Emissionen reduzieren und sehr einfach zu installieren sind, hat ABB hat in enger Zusammenarbeit mit Erstausrüstern und Endanwendern den LV Titanium entwickelt, einen Motor mit variabler Drehzahl, der neue Leistungsstandards in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Wasseraufbereitung, der chemischen Verarbeitung und vielen anderen Bereichen setzen wird.
Durch die kompakte Größe und die Plug-and-Play-Funktionalität ist der LV Titanium sehr einfach zu installieren, ohne dass eine Inbetriebnahme erforderlich ist. Der Ultra-Premium-Wirkungsgrad IE5 senkt den Energieverbrauch, während die robusten, gusseisernen Rahmen eine hohe Zuverlässigkeit, einen ununterbrochenen Betrieb und minimale Ausfallzeiten gewährleisten. Der LV Titanium bietet eine Reihe von Anschlüssen und lässt sich leicht mit SPS und anderen Steuergeräten integrieren. Für Kunden, die größere Mengen abnehmen, bietet ABB kundenspezifische Dienstleistungen an, um die Motoren perfekt auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.


Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Contact us headset icon

 

Kontaktieren Sie uns

Füllen Sie unser einfaches Formular aus und ein Mitglied des ABB-Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Icon three people

 

Vertriebspartner

Suchen Sie einen ABB-Vertriebspartner, wo Sie einkaufen können?



Low Voltage motor Icon

 

ABB Optimizer

Ein Online-Tool, das Ihnen hilft, den optimalen Elektromotor für jedes MEPS weltweit zu finden

Icon - Paperstack

 

LV Titanium Variable Speed Motor

Klicken Sie unten, um den Produkt-Flyer anzusehen

ABB Content spacer left-right-v3

 

 

Hauptmerkmale

LV Titanium VSM
  • Einfache Installation: Durch die Plug-and-Play-Funktionalität ist der LV Titanium sehr einfach zu installieren, wobei die Inbetriebnahme bereits im Werk erfolgt.
  • Effizienz des IE5: Eine hohe Effizienz senkt den Energieverbrauch und die Stromkosten, während geringere Emissionen den Endverbrauchern helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 
  • Einfacher Prozess: Der LV Titanium macht die Umstellung von einem Betrieb mit fester Drehzahl auf einen Betrieb mit variabler Drehzahl einfach - es müssen keine separaten Antriebe beschafft werden, und der Anschlussaufwand ist geringer.
  • Hohe Leistungsdichte: Der LV Titanium ist mindestens zwei Baugrößen kleiner als vergleichbare Asynchronmotoren und deckt einen großen Drehzahlbereich mit vollem Drehmoment bis hinunter zu niedrigen Drehzahlen ab.
  • Schnelle Integration: Dank Modbus RTU und einer Reihe von digitalen und analogen E/As lässt sich der LV Titanium leicht in andere Anlagen integrieren.
  • Schlankes Design: Das Antriebsmodul des LV Titanium wurde speziell auf den Motor abgestimmt, so dass eine elegante Einheit entsteht, die zu jeder Ausrüstung oder Anlagenumgebung passt.
ABB Content spacer-right-left-v3

Leistungsbereich

 ABB Standardmotoren Spezifikation
Rahmengröße 71 - 160
 Motortyp Permanent- Magnet
Ausgangsleistung 1,5 bis 30 kW
Spannung 380-480V (+10/15%)
Energieeffizienzklasse IE5      



Tools und Services




Highlights

Downloads

Loading documents
Loading documents
Select region / language