Robô IRB 360 – FlexPicker da ABB: Confiabilidade e precisão para o seu processo produtivo

Compartilhe esta página

Há mais de 15 anos como líder em robótica, a nova geração do robô IRB 360 oferece mais flexibilidade em suas aplicações.

Gostaria de obter mais informações?

Clique aqui para receber um atendimento personalizado

A segunda geração do robô FlexPicker é muito mais produtiva devido à tecnologia de ponta da ABB. A precisão na separação dos produtos otimiza todo o processo. Isso inclui a separação dos produtos na linha de montagem e na embalagem em alta velocidade ganhando tempo na produção final.
Como principais características podemos apontar três importantes itens:

  • Alta velocidade e precisão
  • Design moderno e higiênico
  • Proteção tipo IP67 e IP 69K

Sua principal aplicação é para linhas de encaixotamentos, movimentação de produtos e alimentação das máquinas na linha de produção. O IRB 360 utiliza um sistema de visão integrado ao software de gerenciamento de linha de produção, o que evita erros primários no processo, otimizando o processo e eliminando altos custos de manutenção.

Com todos os benefícios obtidos com sua utilização o retorno sobre o investimento é muito mais rápido, diminuindo os custos iniciais. Isso ocorre devido à flexibilização da linha de produção e consequente aumento de produtividade.

Além disso a família IRB 360 agora inclui variantes com cargas úteis de 1 kg, 3 kg, 6 kg e 8 kg e opera em 800 mm, 1130 mm e 1600. Ele pode operar em áreas com espaços amplos ou pequenos sem perder a sua eficácia e velocidade de operação. Podendo ser integrado com sistema de visão e o software ABB Pickmaster o FlexPicker trará a sua aplicação toda flexibilidade que seu processo necessita.

O FlexPicker também é beneficiado por sua estrutura que pode acomodar garras de diversos tamanhos permitindo a manipulação eficiente dos produtos a serem embalados sem afetar o fluxo e a alta velocidade do processo como um todo.

flexpicker_390x535px

Cases e depoimentos

Conheça o case de aplicação do IRB 360 na produção de pizzas na Prodal da Italia fabricação de produtos congelados. Eles selecionaram robôs FlexPicker da ABB para automatizar a preparação de pizzas preservando a qualidade e padronização em tamanho, distribuição dos ingredientes e mantendo o verdadeiro sabor dos produtos feitos à mão com a verdadeira tradição da pizza italiana. Conheça mais no vídeo ao lado.

Neste outro case, conheça a precisão de coleta, separação e embalagem de salsichas com a utilização do IRB 360. Assista ao vídeo!

ABB – líder no desenvolvimento e produção de robôs industriais

A ABB Robotics é líder no fornecimento de robôs industriais. Além dos robôs oferece softwares de gerenciamento, equipamentos periféricos, células de manufatura modular e serviços para tarefas como soldagem, manuseio de produtos das mais variadas características, montagem, pintura, coleta e empacotamento, até a paletização para a entrega e distribuição.

ABB já instalou mais de 200.000 robôs em todo o mundo.
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language