LLT100 - O novo padrão de medição de nível industrial tipo laser

Gostaria de obter mais informações?

Clique aqui para receber um atendimento personalizado

O LLT100 é um transmissor de laser de alto desempenho que mede com precisão o nível, a distância e a posição sobre curtos e longos intervalos. É um instrumento de medição de nível sem contato, projetado para aplicações industriais e ambientes agressivos.


O produto


O LLT100 foi desenvolvido especificamente para aplicações industriais e ambientes severos com o objetivo de fornecer níveis contínuos de medição, sem contato com o produto, facilitando a gestão de inventários, em diversos segmentos de mercado, seja em indústria de mineração, farmacêutica, petróleo, gás, ou de alimentos e bebidas.

Um de seus principais objetivos é a otimização e a gestão dos processos de fabricação, possibilitando uma leitura precisa da medição de qualquer tipo de material, seja ele sólido ou líquido, independente das propriedades dos materiais utilizados.
 
Com um processo de instalação rápido e flexível, tem também a vantagem de sua configuração atender vários tipos de aplicações sem a necessidade de paradas para manutenção ou reconfiguração, reduzindo consideravelmente o custo operacional do equipamento.
LLT100-Aluminium-casting_Master_390x480px

Aplicação na indústria de alimentos & bebidas e seus benefícios


No segmento de alimentos e bebidas o LTT 100 é indicado em tanques, reservatórios, silos, reatores e demais locais e fases da produção do produto.

Por ser um medidor não intrusivo e a laser, sua alta capacidade de medição facilita o processo de industrialização dos produtos sem a necessidade de parada dos equipamentos, eliminando qualquer tipo de contaminação pela utilização e outros equipamentos alheios ao processo.

Desta forma o cliente poderá contar com um tempo de resposta “just in time” durante o processo o que facilitará ajustes em quantidades das matérias primas iniciais ou processadas, sejam elas sólidas ou líquidas. Assista ao vídeo para mais detalhes.
solido_390x370px

Aplicação para sólidos


Uma das aplicações típicas do LLT 100 é a de medir o nível de materiais sólidos em silos ou tanques, normalmente em áreas de fabricação de produtos para alimentos e bebidas, mineração, produtos químicos, energia e farmacêutica.

Na logística destes produtos, principalmente quando transportados por esteiras rolantes ou sistemas rotativos, o LLT 100 é ideal devido a sua capacidade de fácil instalação e flexibilidade de operação, pois o seu laser pode ser apontado para qualquer ângulo existente no silo ou recipiente de armazenagem e, como vantagem, ainda possui o “Dust Tube” que elimina totalmente as interferências  do pó que prejudicam a medição.
liquido_390x370px

Aplicação para líquidos


O LLT100 pode detectar qualquer líquido devido a uma vantagem pois seu sistema ótico possui extrema sensibilidade mesmo o líquido sendo transparente. Adicionalmente temos a opção de sistema de aquecimento para a possível condensação que possa ocorrer durante a medição do nível do fluído de interesse que podem afetar suas lentes óticas.

Na aplicação para medição de líquidos o raio laser pode ser posicionado perpendicularmente à superfície do produto a ser medido.

A sua capacidade de rotação permite uma medição altamente precisa e confiável.
 

Portfólio

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language