Ensemble des rapports annuels ABB 2023

Messages de la direction

Accéder aux rapports annuels

centre-telechargements

Notre année en chiffres


chiffre-affaires

Chiffre d’affaires

32,2 Md $



parite-homme-femme

Femmes à la direction

21%



investissement-r&d

Investissement en R&D

1,3 Md $



Marge-EBITA

Marge d’EBITA d’exploitation

16,9 %



frequence-accident-travail

Fréquence des accidents avec arrêt de travail

0,13



reduction-co2

Réduction de nos propres émissions*

76 %

*Réduction des émissions de GES des Scopes 1 et 2 depuis 2019

Création de valeur pour nos parties prenantes

Notre modèle de création de valeur présente la valeur globale que nous générons pour les parties prenantes grâce à notre modèle opérationnel décentralisé, l’ABB Way. Écoutez directement certains de nos clients, fournisseurs et partenaires vous dire ce que le développement durable signifie pour eux.

Centre de téléchargement

Rapport-integre

Rapport intégré 2023

 

Téléchargements

Rapport-financier
gouvernance-entreprise
Rapport-remuneration

Rapport financier 2023
 

Téléchargements

Rapport sur la gouvernance d’entreprise 2023

 Téléchargements

Rapport sur la rémunération 2023
   

Téléchargements

rapport-developpement-durable
depot-SEC
Version-ESEF

Rapport sur le développement durable 2023

Dépôts auprès de la SEC

Version ESEF

Téléchargements

Archives


2022
RAPPORT INTÉGRÉ   RAPPORT FINANCIER  RAPPORT SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION   RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  DÉPÔTS AUPRÈS DE LA SEC VERSION ESEF 
 ENDE  PDF  PDF  PDF  EN  PDFiXBRL  XHTML


2021
 RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDE  PDF
 PDFiXBRL  PDF


2020
RAPPORT ANNUEL   RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT) 
 ENDE  PDF  PDFiXBRL  PDF


2019
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDESV  PDF  PDFiXBRL  PDF


2018
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDESV  PDF  PDFXBRL (ZIP)  PDF


2017
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDESV  PDF  PDFPDF (Amendment)XBRL (ZIP)  PDF


2016
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDESV  PDF  PDFXBRL (ZIP)  PDF


2015
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDESV  PDF  PDFXBRL (ZIP)  PDF


2014
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDESV  PDF  PDFXBRL (ZIP)  PDF


2013
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F  Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE SD (RAPPORT SUR LES MINERAIS DE CONFLIT)
 ENDESV  PDF  PDFXBRL (ZIP)  PDF


2012
RAPPORT ANNUEL RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F
 ENDESV  PDF  PDFXBRL (ZIP)


2011
 Dépôts auprès de la SEC – FORMULAIRE 20-F
 PDFXBRL (ZIP)

Select region / language