Γίνετε μέλος στο Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

headerEE_1

Ηρθε η ώρα να κάνουμε τη διαφορά

Ας μιλήσουμε για εξοικονόμηση ενέργειας


Οπουδήποτε τα βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς μας βρίσκονται σε κίνηση, χρησιμοποιείται ενέργεια. Από το φαγητό και το νερό, μέχρι τα ρούχα και τα είδη προσωπικής υγιεινής, όλα όσα χρειαζόμαστε κατασκευάζονται, επεξεργάζονται και παραδίδονται. Όλα αυτά χρησιμοποιούν ενέργεια και όλα προκαλούν εκπομπές CO2.
Ωστόσο, όπου χρησιμοποιείται η ενέργεια, μπορεί επίσης να εξοικονομηθεί. Στην πραγματικότητα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών CO2. Στην ABB, στοχεύουμε να διατηρούμε τον κόσμο σε κίνηση, εξοικονομώντας ενέργεια καθημερινά. Είναι ένας απλός και ρεαλιστικός στόχος που μπορούμε να επιτύχουμε μαζί.

Προχωράμε μπροστά. Αλλά με τη βοήθειά σας μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο.
Ελάτε μαζί μας και γίνετε μέλος στο Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

 

ABB-45percent_b
Οι ηλεκτροκινητήρες καταναλώνουν πάνω από το 45% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας
ABB-motor-b
Μέχρι το 2040 θα διπλασιαστεί ο αριθμός των κινητήρων
ABB-10percent-b
Η υιοθέτηση συστημάτων κίνησης υψηλής απόδοσης θα μείωνε την παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 10%
ABB-icon4
Η αλλαγή ακόμη και ενός μόνο κινητήρα μπορεί να κάνει τη διαφορά

Εργαλεία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα για την ενεργειακή αποδοτικότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Select region / language