Για την προστασία του οικοσυστήματος από σοβαρότατους κλιματικούς κινδύνους, η θερμοκρασία του πλανήτη πρέπει να περιοριστεί κατά 1,5 °C. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί την εξασφάλιση καθαρών μηδενικών εκπομπών (net zero), εξισορροπώντας τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπουμε με εκείνα που αφαιρούμε. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός και ταχύς τρόπος να το πετύχουμε.
Στις περιπτώσεις βιομηχανικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ρυθμιστές στροφών και ηλεκτροκινητήρες, η ενεργειακή αποδοτικότητα επιτρέπει υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και περιορίζοντας σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα.
Ως η πιο αποτελεσματική διαδρομή προς τις μηδενικές εκπομπές, η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο μέλλον. Μαζί, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο μέλλον.