ChargInfrastructure_quad_A1 (2)

Milyen előnyökkel jár az intelligens töltőberendezés okosmérővel való együttműködése?

 

Az ABB nemzetközi vállalat 2010 óta van jelen az e-mobilitás piacán, napjainkban a vállalat az elektromos járművek töltési megoldásainak egyik vezető globális szolgáltatója. A cég eddig több mint 680 000 töltőállomást értékesített több mint 85 piacon, köztük több mint 30 000 egyenáramú gyorstöltő állomást és 650 000 váltóáramú töltőállomást.

Az ABB portfóliójában megtalálhatók az autók, tömegközlekedési és tehergépjárművek töltőberendezései, szoftver- és szolgáltatásajánlatok, valamint a flottakezelési platformok. Az ABB elkötelezett a károsanyagmentes jövő megteremtésében, amelyben nagy szerep hárul az intelligens és megbízható töltési megoldásokra.

 

Mit hoz a jövő?

Az már régen bebizonyosodott, hogy az elektromobilitás több, mint egy múló trend. Az
e-autó, az e-bike használata már évekkel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendett. Ez a fejlődés pedig ma is rendíthetetlenül folytatódik.

A közeljövőben a legnagyobb kihívás a szél-, a nap- és a vízerőmű által termelt zöldáram tárolása lesz. Ehhez pedig az elektromos autókat széles körben kell majd ideiglenes tárolóként használni, amelyhez szükséges lesz az intelligens töltőállomások használata. A modern fali töltőberendezések az integrált mérőórák segítségével fognak tömegesen az elektromos hálózatra csatlakozni. A megtermelt többlet áramot pedig automatikusan eltárolják az éppen hálózatra kapcsolt elektromos autók. A tárolt elektromos áram pedig majd visszatölthető a hálózatba. A közeljövőben tehát az e-járművek nagymértékben hozzájárulnak a hatékony energiafelhasználáshoz és az elektromos hálózat stabilizálásához. Amennyiben ma egy intelligens töltőállomás beszerzése mellett döntünk, akkor egy hatékony, és károsanyagmentes jövőre tesszük le a voksunk.

 

Miért van szükség fali e-autó töltő berendezésre?

Az e-autót hagyományos 2P+F fali dugaljról is fel lehetne tölteni. De a szakemberek határozottan lebeszélik az e-autó tulajdonosokat erről, és mindezt jó okkal teszik. A klasszikus háztartási aljzatokat nem a rendszeres, folyamatos használatra tervezték. Egy elektromos autót 2,3 kW töltési kapacitással kell tölteni több órán keresztül. Az e-autó töltésére kifejlesztett fali töltőállomás több előnnyel is rendelkezik, például az e-autó töltése közben maximális biztonságot nyújt. A fali e-autó töltőberendezésnek további előnye, hogy könnyű kezelhetőséget kínál, valamint megfelelő töltési kapacitással folyamatosan tölti elektromos járművünk. Ezzel idő is megtakarítható, mivel a Wallbox jóval gyorsabban tölt, mint a hagyományos dugaljról való e-autó töltés.

 

Az ABB Terra AC fali töltő berendezés

A Terra AC fali töltőállomás intelligens töltési megoldás, amely minden otthonhoz és minden helyszínhez tökéletesen megfelel. A különféle interfészekkel az ABB Terra AC fali töltőállomás a piacon a legjobb ár/érték aránnyal rendelkezik. Az interfészeknek és a kommunikációs szabványoknak köszönhetően a Terra AC Wallbox a konfigurációkat, a különféle töltőpontkezelő rendszerekhez való csatlakozást és a szoftverfrissítéseket egy dedikált alkalmazáson keresztül teszi lehetővé. Az ebből eredő rugalmasság minimálisra csökkenti a helyszíni beavatkozás szükségességét, maximalizálja az üzemidőt és a hatékonyságot. A felhasználóbarát alkalmazásnak köszönhetően az ABB Terra AC e-autó töltőállomás egyszerűen konfigurálható és a színes kijelzőn keresztül könnyen vezérelhető.

 A beépített MID mérővel ellátott Terra AC Wallbox az RFID kártyák segítségével nem csak az autó fogyasztását, hanem a különböző felhasználókat is nyomon követhetjük. Az alapkivitelben telepített Modbus RTU interfészek mellett az ABB Terra AC e-autó fali töltő berendezés MID változatai Modbus TCP/IP interfésszel is fel vannak szerelve, amelynek köszönhetően a külső energiagazdálkodási megoldáshoz való csatlakozás megoldott.

Az e-autók hatékony töltésének kezeléséhez és az energiafogyasztás optimalizálásához intelligens rendszerre van szükség. Miért? Erre egyszerű a válasz, hogy a rendszerben található eszközök könnyen tudjanak egymással kommunikálni. Ehhez viszont az is szükséges, hogy a Terra AC fali töltő okosmérővel is tudjon kapcsolatot tartani.   


 

Miért jó az okosmérő?

A modern villanyóra mérőt intelligens vagy okosmérőnek is nevezik. Ugyanúgy működik, mint a hagyományos fogyasztásmérő, de jóval többet tud. Az okosmérő kijelzőjén nyomon tudjuk követni, hogy mennyi energiát használtunk fel, vagy napelem rendszer telepítése esetén, mennyi áramot táplált vissza a hálózatba a háztartási méretű kiserőművünk. Az okosmérő képes távolról kommunikálni az energiaszolgáltatóval, ezáltal a mérő személyes leolvasása is feleslegessé válik.

Az okosmérő és minden az otthonunkban található elektronikai berendezés, biztonságtechnikai eszköz intelligens összekapcsolását teszi lehetővé, melynek segítségével könnyen áttekinthetővé és felügyelhetővé válik a lakás energetikai rendszere. A modern intelligens okosmérő segítségével hatékonyan nyomon tudjuk követni a villamos áramfogyasztást, e-autók töltését és így könnyen tudunk változtatni fogyasztási szokásainkon is annak érdekében, hogy energiát takarítsunk meg. A tudatos energiafelhasználás csökkenti a villanyszámlát és hozzájárul az üvegházhatás visszaszorításához.

 

A hatékony terhelésmenedzsment a zavartalan töltés záloga

Az intelligens ABB töltőállomás könnyen csatlakoztatható az okosmérőhöz mobil adatkapcsolaton, LAN-on vagy WLAN-on keresztül. Ez a kapcsolat a két eszköz között teszi lehetővé a kommunikációt, amely így központilag kezeli a töltést. Az ABB intelligens töltőállomása az okosmérővel való kommunikációja során továbbítja a töltési adatokat egy asztali vagy mobil alkalmazásba, így a töltési folyamatok bármikor irányíthatók, digitálisan rögzíthetők és megtekinthetők.

 A terhelésmenedzsment az energiafogyasztás statikus vagy dinamikus szabályozását foglalja magába. Az elektromos járművek töltési infrastruktúrája terén egyre fontosabbá válik a terhelés hatékony kezelése. A rendszer helyben elemzi a felhasználók töltési igényeit és szükség szerint osztja el az energiát. A terhelésmenedzsment, mint funkció megakadályozza, hogy a rendszer túllépje a hálózat kapacitását, így elkerülhető a megszakítók leoldása. Amikor a teljesítményigény az előre beállított értéket eléri, a Terra AC fali töltőállomás felére csökkenti a töltési teljesítményét majd két percenként 10 százalékkal növeli, annak érdekében, hogy a töltési idő a legrövidebb lehessen, de a háztartás folytonos energiaellátása ne legyen veszélyben. Ennek köszönhetően a terheléskezelő funkció biztosítja a rendelkezésre álló teljesítmény optimális elosztását is.

 Amennyiben az épületben naponta több elektromos járművet töltenek, mindenképp terhelésmenedzsmentre van szükség. Ez szabályozza, és ellenőrzi a fogyasztók teljesítményét. A beépített terheléskezelő funkció teszi lehetővé a késleltetett töltést és szükség esetén csökkenti a teljesítményt a túlterhelés elkerülése érdekében.

Különbséget kell tenni statikus és dinamikus terhelésmenedzsment között, a statikus terhelésmenedzsment esetén a töltő mindig fix előre beállított energiamennyiséggel tölt, ami akkor lehetséges, ha a rendelkezésre áll elegendő energia a betáp oldalon, ha nincs elegendő akkor a töltők statikus terhelésmenedzsmenttel beállíthatók fixen egy kisebb töltési teljesítményre, hogy a hálózat az összes töltő működése esetén se legyen túlterhelve. 

 

 static mode

 

 

 

 

 

A dinamikus terhelésmenedzsment figyeli a ház teljes fogyasztását és dinamikusan határozza meg a töltőállomások töltési ciklusát annak érdekében, hogy a töltési folyamat mindig maximális és biztonságos legyen.

dynamic mode

 

 

 

 

Az ABB EisBaer SCADA szoftver biztosítja, hogy a rendelkezésre álló töltési teljesítmény optimálisan oszlik el minden elektromos autóban. Dinamikus töltésmenedzsmentjével (DLM) nemcsak intelligens töltésvezérlést kínál, hanem zökkenőmentes integrációt kínál bármely meglévő vagy új épületautomatizálási rendszerbe. A rendelkezésre álló energia hatékony elosztásával a meglévő töltőállomásokon a DLM lehetővé teszi több elektromos autó egyidejű töltését. Az ABB EisBaer szoftver használatával nemcsak a hálózati kapcsolat bővítésének magas beruházási költsége takarítható meg, hanem megelőzhető a túlterhelés okozta hálózati vészlekapcsolás és áramkimaradás.

 

Milyen további előnyökkel jár az intelligens töltőberendezés okosmérővel való együttműködése?

Az elektromos autók tulajdonosainak már most is sokféle alkalmazási lehetőség áll rendelkezésére, amelyek intelligens töltőállomás nélkül nem használhatók. Amennyiben az ABB Terra AC intelligens fali töltő berendezés hatékonyan tud kommunikálni az okosmérővel a tulajdonos számos további előnyre tehet szert. Az előnyök közt kell megemlíteni, az összes töltési folyamat élő követését, amelyet a ChargerSync™ megoldás webes platformként és alkalmazásként tesz lehetővé, a töltési adatok és előzmények kiértékelését, valamint az eszközök állapotának ellenőrzését, mindezt kényelmesen okostelefonon vagy táblagépen keresztül.

Select region / language