Reggelente kényelmesen beérünk az irodába, a parkolóban elhelyezett e-autó töltő csendben teszi a dolgát míg dolgozunk, este pedig amikor nyugodtan hazaérünk az ABB Terra AC fali töltőnk biztonsággal feltölti elektromos autónk akkumulátorát. Így egyetlen akkumulátor töltéssel bárhová eljuthatunk, a töltöttség nem jelenthet problémát. Az e-mobilitás, ami elhozta a világ számára a környezettudatos és gazdaságos közlekedést, arra készteti a fogyasztókat, és a vállalatokat, hogy környezetbarátabb döntéseket hozzanak életük és munkahelyük tekintetében.
Az elektromobilitás világának új, izgalmas időszaka veszi kezdetét, ahol új igények és szokások alakulnak ki, elsősorban azoknál, akik a környezettudatos jövő érdekében a változásokat keresik. Elektromos autóikat napközben parkolóházakban, élelmiszer kiskereskedelmi láncok ingyenes töltőállomásain töltik. Viszont az e-autók robbanás szerű töltése utáni igény sokak számára új üzleti lehetőségeket is kínál.
Például az irodaépület tulajdonosok új bérlőket vonzanak magukhoz azáltal, hogy intelligens elektromos jármű töltést kínálnak. Az ABB előre megtervezett moduláris infrastruktúra megoldásai révén az épület tulajdonosok számára olyan megoldásokat kínál, amellyel gyorsan és hatékonyan tudják kialakítani töltő pontjaikat.
Az ABB az energia forrásától a konnektorig a tiszta energia szállítójaként biztosítja az e-mobilitás alapjait, segítve ezzel ügyfeleit a környezetre gyakorolt hatás csökkentésében.
Milyen megoldást kínál az ABB a parkolóházak, társasházak, irodaházak, bevásárlóközpont tulajdonosai számára? Intelligens kialakítást, amely kompakt, kényelmes csatlakozást biztosít minden ügyfél számára!
Ahogy az elektromos járművek kínálata fejlődött, amelyekben folyamatosan növekszik az akkumulátor teljesítménye, a töltési infrastruktúrának is ennek mértékében kell növekednie. A töltési lehetőségek folytonossága már kialakult a töltőállomásokat telepítő telephelyeken. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy több töltési lehetőségre van szükség, hogy a folyamatosan növekvő igényeket ki tudják elégíteni.
ABB Terra DC wallbox rendszer
A Terra DC fali töltő berendezés a jövőre nézve profitáló befektetés minden kereskedelmi ingatlan tulajdonos számára, mert az ABB a vezető elektromos jármű gyártókkal közösen kifejlesztett egyenáramú fali töltő doboza gyors és biztonságos töltést tesz lehetővé. A jelenlegi és jövőbeli elektromos járművekkel teljes mértékben kompatibilis Terra DC fali töltő maximalizálja a bevételi lehetőségeket az ingatlan üzemeltetők számára az ABB Ability platformhoz való beépített kapcsolattal, amely megbízható fizetést biztosít.
Az ABB Terra DC CE e-autó töltő technikai adatai:
● Megfelel a CE szabványoknak
● 0 – 22,5 kW, 24 kW (csúcs) / 60A
● Töltőfeszültség: CCS 150 – 920 V DC, CHAdeMO 150 – 500 V DC
● Védettség IP54, amely mind por és fröccsenő folyadék ellen megfelelő védelmet biztosít
● Túláram, alacsony feszültség, földzárlat, túlterhelés védelem, PE folytonosság felügyelet, integrált szivárgási áramfigyelő védelem
A biztonság mindenek felett: a beépített védelem
A biztonság az ABB üzleti tevékenységének és a Terra DC fali töltőnek az alapelve. Az ABB Terra DC fali töltő megfelel a legszigorúbb biztonsági szabványoknak, és ezt a világszerte független tanúsítási tesztek is igazolják. A Terra DC e-autó töltő jövőbiztos befektetés, amely nagysebességű töltéssel támogatja a jelenlegi és jövőbeli elektromos járműveket, sokféle felhasználási területen, mint például, parkolóházakban, mélygarázsokban, irodaházak parkolóiban stb. Robusztus kialakításának köszönhetően biztonságos és megbízható megoldást kínál mind lakossági, mind üzleti használatra.
Miért jó üzleti döntés az ABB Terra DC wallbox?
Az ABB Terra DC fali töltő gyorsabb töltési szintet kínál, mint amit a váltakozó áramú töltők általában képesek elérni, alacsonyabb a teljesítményük, a helyigényük, a telepítési és beruházási költségük, mint a nagyvárosokban és az autópályákon gyakran előforduló nagyobb teljesítményű egyenáramú gyorstöltő rendszerek. Az ABB számára fontos az esztétikus megjelenés, és a megfelelő méretezés kialakítása. A megfelelő méretezés azt jelenti, hogy az ABB megtalálja a használati eszköz optimális technológiáját, és egyensúlyt talál a jövőbiztosság és az eltúlzott tárgyak tervezése között.
Az ABB Charger Care szolgáltatás a parkolóházak üzemeltetőinek a töltőállomások működtetéséhez folyamatos rendelkezésre állást és a lehető legrugalmasabb üzleti folyamatot kínálja. A Charger Service Center és az összehangolt diagnosztikai eszközök lehetővé teszik a hibák hatékony és gyors kijavítását. Hiba esetén az ABB szakemberei záros határidőn belül megkezdik a hiba feltárását. Az ügyfél, vagyis az üzemeltető proaktív tanácsokat és problémamegoldási javaslatot kap az ABB forródrótján keresztül. Lehetőség van az ABB-vel szolgáltatási szerződések (Service Level vagy Charger Care Agreement) megkötésére is, amely további lehetőségekkel kiegészülve tovább javítják a karbantartási és javítási helyzetek optimális megoldását.
Nyilvános kereskedelmi komplexumok
Szállodák, éttermek, szabadidőközpontok, parkolóházak, bevásárló- sport- és szórakoztató központok, mélygarázsok számára publikus töltőberendezések kiépítését javasolja az ABB. Mert a szolgáltatók, ingatlantulajdonosok töltési lehetőségekkel vonzzák a fogyasztókat, miközben bevételre tesznek szert a töltési szolgáltatásból. A töltők használata nagyon egyszerű. A töltések indítása RFID-eszközzel, kártyával, weboldalról és mobil applikáció segítségével lehetséges. Ezek a kereskedelmi létesítmények képesek támogatni a nagyobb teljesítményű hálózathoz való csatlakozást, amelyre az 50 kW-os és nagyobb egyenáramú gyorstöltőknek szükségük van a megbízható működéshez. Így a fogyasztók a teljesen feltöltött járművel, a hatótávolságtól mentes aggodalommal, a komplexumhoz fűződő jó érzésekkel távozhatnak.
Többcsaládos társasházak
Számos többlakásos társasház e-autó töltési igénye kielégíthető csupán a Terra AC fali töltők használatával. Ennek ellenére egyes többlakásos házakban helyszűke alakulhat ki, és előfordulhat, hogy nem lesznek képesek befogadni annyi váltóáramú töltőt, amely a sok lakó igényeinek kielégítéséhez szükséges. Ezért előfordulhat, hogy az e-autók töltését egyetlen helyre csoportosítják a telepítési költségek megtakarítása érdekében.
Az ABB Terra DC töltőkkel több jármű egyidejű töltése is lehetséges, amelyek ráadásul gyorsan és hatékonyan töltik az elektromos autókat. Ezzel is csökkenti az ABB fali töltő rendszere a helyigényt, és az energiaigényt. Társasházak esetén úgy érdemes kialakítani a rendszert, hogy minden esetben a többlakásos lakóház elektromos hálózatának főkapcsolójára csatlakozzanak a töltőberendezések. A villamosenergia főkapcsolóhoz kapcsolódva gazdaságosabban kiépíthető a rendszer és biztosítható a töltéshez szükséges villamosenergia kapacitás.
Társasházak esetén a rendelkezésre álló energia kapacitása a szűk keresztmetszet. Az ABB dinamikus energiamenedzsment rendszerének alkalmazásával ez a probléma gyorsan kiküszöbölhető. A rendszer folyamatosan figyeli a ház aktuális energia teljesítmény igényét és mindig a fennmaradó energiát engedi felhasználni a töltők számára. Fontos szempont a fogyasztó számára, hogy a társasházak számára kifejlesztett fali töltők használatakor az energiát nem kereskedelmi áron kell megvásárolnia.
Az ABB Terra DC intelligens fali töltő rendszer
Az intelligens töltés azt jelenti, hogy a töltőberendezések vagy állomások mindig online kapcsolatban vannak az üzemeltetővel, hálózatba vannak kötve, és lehetővé teszik az együttműködést a különféle használati eseteken alapuló szoftverintegrációk között. Csatlakozáskor a töltők olyan eszközökké válnak, amelyek lehetővé tesznek minden olyan használati forgatókönyvet, amely távolról kezelhető, hitelesíti a felhasználókat és segít az energiagazdálkodásban. Ezenkívül a csatlakozási lehetőséggel rendelkező Terra DC fali töltők lehetővé teszik az OCPP hálózati integráción keresztüli fizetést, így bevételi forrást biztosítanak azoknak a tulajdonosoknak, akik a töltést szolgáltatásként kívánják eladni.
Milyen technikai és engedélyi háttér szükséges a fali töltő üzemeltetéséhez
A töltőállomás beüzemelése során be kell tartani a 243/2019. (X. 22.) kormányrendeletben található előírásokat. Különös figyelemmel kell lenni az elektromos járművek áramellátásának csatlakozási feltételeire (DIN VDE0100-722). A biztonságos és normatívan helyes csatlakoztatás érdekében a következő pontokat kell betartani:
● Az ingatlan csatlakozása
● Egyidejűségi tényezők
● túlterhelés, rövidzárlat, túlfeszültség elleni védelem
● Hálózati szimmetria
Amennyiben külön fali töltő kerül kialakításra az megkönnyíti a tervezést. A csatlakoztatott terhelés ekkor megegyezik a töltőállomás lehetséges energiafogyasztásával. A töltő kábelek gyorsan összekuszálódhatnak, különösen a töltési pontokon, ezért a funkcionalitásra is érdemes figyelni a kialakításkor. A szükséges mérési, fogyasztási koncepciót a töltőállomás üzemeltetőjével közösen kell kialakítani, figyelembe véve az áram termelő rendszereket és egyéb nagy fogyasztókat is.
Emellett a tervezési szakaszban a következő pontokat tisztázni, ellenőrizni kell: Társasházak, mélygarázsok, parkolóházak, irodaházak esetén szükséges-e az építési engedély módosítása. Amennyiben műemlékvédelmi épületben kerül kialakításra a fali töltő, akkor a hatóság jóváhagyása elkerülhetetlen. Mindenképp szükséges hasznosítási terv és szükség esetén parkolóházak, mélygarázsok esetén tűzvédelmi koncepció kialakítása. Nem szabad elfeledkezni a töltőállomás rendelet szerinti hálózatüzemeltető kijelöléséről sem.
A fali töltők fontos technikai része a terhelés kezelés. A Terra DC töltőberendezés a Modbus mérőhöz szükséges csatlakoztatni, aminek az előnye a szabályozott töltési teljesítmény. A rendszert a valós referencia áramra kell beállítani. A töltőáram erőssége és ezáltal a referencia áram maximálisan megengedett folyamatos áramerőssége a mérő helyén állítható be. A töltési teljesítmény azonnal leáll, ha az áram erőssége (referencia áram) több mint a szükséges 28A (44 A - 16 A töltési teljesítmény). Vezeték keresztmetszet 10 mm². A kiépítés során egyenáram esetén 16 mm² vezeték átmérőre van szükség.
● SH kapcsoló S751/3-E50
● eHZ számláló mező max. 32 A (10 mm2) vagy 50 A (16 mm2)
● Modbus RTU számláló B23 212-100
● A típusú RCD, 16 A, 30 mA DS203NCA-C16/0.03
● Fali doboz 6mA-rel DC érzékelővel és kommunikációs felülettel TAC-W11-G5-R-0
● Túlfeszültség védelem OVR ZP+ 4L 12,5-255MCB6
● A típusú RCD, 16 A, 30 mA DS203NC C16 A30