ABB: Töltésben otthon

Kérdése van termékünkkel kapcsolatban? 
Írjon emailt a hu-elektromosautozas@abb.com címre.

Ezt nem ma hoztuk létre, hanem már 130 éve.

 

Az okos mobilitás, az okos épületek és az okos otthonok területén a világ legkülönbözőbb pontjain dolgozó szakemberek által kifejlesztett Terra AC fali töltő arra az örökségre épít, amelyet az ABB – a biztonságos, okos és fenntartható villamosítás szolgálatába állított, mindenki számára elérhető technológiai megoldások terén betöltött piacvezető szerepében – immár 130 éve gyarapít.

A videó megtekintéséhez kattintson ide

Az e-mobilitás infrastruktúrájának – ezen belül több országos töltőhálózat – fejlesztése, telepítése és karbantartása terén egy évtized alatt szerzett tapasztalat a magyarázat arra, hogy a világ legnagyobb márkái közül többen is miért éppen bennünket bíztak meg azzal, hogy az autópályáktól az otthonokig okosabb mobilitási megoldásokat dolgozzunk ki számukra. A piacon nincs olyan falitöltő-szolgáltató, amelyik az ABB testreszabott, intelligens és rendszerbe szervezett töltési megoldásokat kínáló, a teljes váltó- és egyenáramú töltőberendezés-spektrumot a telepítés helyétől és jellegétől függetlenül lefedő portfólióját akár csak megközelítő választékkal rendelkezne.

E jellemzőknek együttesen köszönhető, hogy az ABB valóban otthonosan mozog a járműtöltés területén, és a fali töltő berendezés modern életünk alapvető alkotóelemévé vált. Az otthoni járműtöltésben máris nélkülözhetetlen Terra AC fali töltő jellemzői: kiváló minőség, kiváló érték, a jövő kihívásainak is megfelelő rugalmasság, fokozott biztonság és védelem.

Az ABB több mint egy évszázada úttörő a villamosítás és a mobilitás területén

timeline

Az egyre növekvő piac kiszolgálása

Terra AC Wallbox

Terra AC fali töltő

Kiváló minőség, kiváló érték

 

A Terra AC fali töltő a legjobb ár-érték arányt képviselő otthoni járműtöltő berendezés a piacon. Ez a berendezés pontosan azt a kivételesen magas minőséget, ugyanakkor költséghatékony megoldást kínálja, amit az EV-töltés globális piacvezetőjétől joggal várnak el.

 

A videó megtekintéséhez kattintson ide

A jövő kihívásainak is megfelelő rugalmasság

 

Konnektivitásának és okos funkcióinak köszönhetően a Terra AC fali töltő jelenleg az otthoni töltés legoptimálisabb megoldását kínálja a ma és a jövő számára. Kényelmes járműtöltés otthon, mely zökkenőmentesen illeszthető be mindennapi életünkbe.

 

A videó megtekintéséhez kattintson ide

Biztonság és védelem

 

A biztonság ugyanolyan alapelve az ABB vállalatcsoport, mint a Terra AC fali töltő működésének. A fali töltő értékelését és bevizsgálását független külső biztonsági tanúsító szervezetek végzik a legszigorúbb szabványelőírásoknak megfelelően, ahogy ez az ABB teljes járműtöltő termékportfóliója esetében is történik.

 

A videó megtekintéséhez kattintson ide

 

A Terra AC fali töltő testreszabott, intelligens és hálózatba szervezett töltési megoldásokat kínál valamennyi vállalkozás, lakóhely, illetve település számára

terra ac felhasználási területek
Otthon
A saját tulajdonú lakásoktól a bérházakon át a nagyobb lakóközösségekig

Munkában
A kisebb-nagyobb vállalkozásoktól a nagyvállalatokon át az ipari parkokig

Kereskedelmi létesítményekben
A szállodáktól a sportlétesítményeken át a bevásárlóközpontokig
Parkolásnál
Az utcán és a parkolóban

A Terra AC fali töltő előnyei

Terhelésszabályozás

  • Beépített energiamérő készülék.
  • Külső fogyasztásmérő beiktatásának lehetőségét biztosító felépítés a dinamikus terhelésszabályozás szolgálatában.

  • Integrálható az épületek fejlett terhelésszabályozási funkciókkal rendelkező okos energiakezelő rendszereibe.

Beépített biztonság

  • Túláramvédelem
  • Túlfeszültség és alacsony feszültség elleni védelem
  • Földzárlatvédelem
  • Túlfeszültség-védelem
  • A földelő vezetékek (védőföldelés) folytonosságának ellenőrzése.

 

Csatlakozók

  • 1. és 2. típusú kábel
  • 2-es típusú aljzat reteszelő szerkezettel vagy anélkül
  • Nincs szükség külön horogra, a csatlakoztatott kábel feltekerhető a töltő köré. 

Design

  • IEC változatok:

    Egyfázisú max. 7,4 kW / 32 A-ig

    Háromfázisú max. 22 kW / 32 A-ig

     

  • UL változatok max. 19 kW / 80 A-ig

  • NEMA 4/4X burkolat

  • Összes változat: IP54, IK10

Csatlakoztatási lehetőség

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wifi
  • 4G változatok
  • RS485/P1 energiamérő készülék csatlakoztatására
  • OCPP 1.6
  • Hitelesítés az alkalmazáson vagy RFID-n keresztül.
  • Konfiguráció az alkalmazáson vagy az ABB webportálon keresztül.

Highlights

Nagykereskedő partnerek elérhetőségei

MILE Kft.

Cím: 1104 Budapest, Mádi u. 52.

Telefonszám: +36 1 431-9800

Email

WEB

 

0,4kV Kft.

Cím: H 1097 Budapest, Fegyvergyár utca 5.

Telefonszám: +36 1 281-1850

Email

WEB

 

Daniella Kft.

Cím: H 4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3. Magyarország

Telefonszám: +36 52 517-500

Email

WEB

 

DL’1 Kft

Cím: H 1139 Budapest, Forgách u. 22.

Telefonszám: +36 1 339-9600

Email

WEB

 

Elektro Profi Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

Telefonszám: +36 30 425-1597

Email

WEB

 

Mentavill Kft.

Cím: H 8000 Székesfehérvár, Budai u. 177.

Telefonszám: +36 22 515-545

Email

WEB

 

Sonepar Magyarország Kft.

Cím: H 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4.

Telefonszám: +36 24 888-000

Email

WEB

 

Rakóczki Kft.

Cím: 2081 Piliscsaba Juhar fasor 2.

Telefonszám: +36 20/258-1392

Email

WEB

 

Tech Mobile Kft.

Cím: 1112 Budapest, Barackos köz 4.

Telefonszám: +36 30 301 2178

E-mail

WEB


Select region / language