ハンブルク高架鉄道


Did_you_know_microsite_Hamburger Hochbahn_JAP_r

 

ご存じでしたか…

 

...ABBテクノロジーは、ドイツのハンブルクでCO2排出量の半減に役立っています。

 

ABBの電機設備は、1990年から2030年までにCO2排出量を半減するというハンブルグ市の持続可能な目標の達成に貢献しています。私たちの技術は、年間2億3,000万人の乗客を輸送する公共交通機関であるハンブルク高架鉄道が、ドイツ初となる完全に電化されたバスターミナルを含む広範囲にわたるフリート電化プログラム実施に役立っています。

 

ABBのターンキーソリューションには、変圧器、スイッチギアおよび150kW出力の大型車両用充電ステーション44台の設置、電気インフラの計画と実装、車庫の電力系統への接続が含まれます。このソリューションにより、フル充電時に最大航続距離150kmのバス44台が中央車庫で同時に充電できます。各充電器は、最大3台のバスを順番に充電できます。さらに利便性と省スペースを追求し、充電機器はすべてバス車庫の屋上に設置されており、都市の成長するeバスフリート充電にインテリジェントで費用対効果の高いアプローチを提供します。

 

EV充電ソリューションについて

 

Select region / language