ソリッドステートサーキットブレーカ


Did_you_know_microsite_circuit breaker_JAP

 

ご存じでしたか…

 

...ABBは再生可能エネルギーソリューションおよび産業用電力貯蔵システムの最も高い要求を満たす革新的なソリッドステートサーキットブレーカのコンセプトを開発しました。

 

ソリッドステートブレーカのコンセプトは、電気機械式サーキットブレーカの従来の可動部分を、半導体と高度なソフトウェア・アルゴリズムで置き換え、電力の制御し、これまでになく高速に極端な電流を遮断することができます。

 

ソリッドステート技術は、非常に高速な遮断を保証し、数マイクロ秒で障害をクリアします。比較すると、同じフレームサイズの機械式サーキットブレーカは数ミリ秒を要します。ABBのソリッドステートサーキットブレーカは、機械式サーキットブレーカよりも100倍高速で短絡障害を検出して対応できます。

 

電力貯蔵システムとそれに対応する電力系統サービスは、内部障害が発生した場合のダウンタイムの影響を強く受けます。障害が発生したゾーンを迅速に切断すると、システムのシャットダウンを防ぐことができます。電流遮断中に電力が放出されないため、危険なアークフラッシュが発生する可能性はほぼゼロになります。

 

電力効率は、船上DCグリッドを搭載した船舶など孤立した電力系統で動作する設備を含む、すべての電気設備にとって極めて重要な側面です。他の半導体技術と比較して、ABBのソリッドステートサーキットブレーカは、通電時の電力損失を70%削減します。

 

この技術革新により、再生可能エネルギーソリューション、産業用電力貯蔵ソリューションおよびエッジグリッドのパフォーマンスと信頼性を向上させることができます。

 

  

 

ソリッドステートサーキットブレーカ:

- 将来のエネルギー要件の課題に対応

- 従来の保護技術により100倍高速

- アークフラッシュが発生する可能性はほぼゼロ

 

Select region / language